For additional information on our family of Precision Voltage References, please contact the Voltage Reference Design Group and include your name, company, mailing address, telephone/fax numbers, and email address as well as a brief description of your application.
アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| REF43: +2.5 V Low Power Precision Voltage Reference Data Sheet (Rev D, 08/2004) (pdf, 955 kB) | データシート | |
| REF43: Military Data Sheet (Rev A, 01/2000) (pdf) | データシート | |
| AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて (pdf, 95 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References (pdf, 237 kB) | アプリケーション・ノート | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What do I need to know about selecting and using Voltage References? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| 電圧リファレンス・ウィザード | 各種計算ツール | HTML |
|
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。 |
各種計算ツール | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。