シグナルチェーン・デザイナーに追加

REF192:  電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
REF192製品紹介ビデオあります

REF19xシリーズの高精度バンドギャップ電圧リファレンスは、特許取得の温度ドリフト曲率補正回路と安定性の高い薄膜抵抗のレーザ・トリミングの採用によって、きわめて低い温度係数と高い初期精度を実現しています。

REF19xシリーズは、出力電圧をわずか100mV上回る程度の電源から安定した出力電圧を供給するマイクロパワーの低ドロップアウト電圧(LDV)デバイスで、消費電流は45µA未満です。ローTTLまたはCMOSレベルをスリープ・ピンに加えてイネーブルにするスリープ・モード時には出力をオフにし、電源電流を15µA未満まで低減します。

REF19xシリーズの電圧リファレンスは、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定しており、自動車などのアプリケーションでは-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で代表値の性能仕様を規定しています。

すべての電気仕様グレードは、8ピンSOIC_Nパッケージで提供しています。最低の電気仕様グレードにのみPDIPおよびTSSOPパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • 携帯型計測器
  • ADCおよびDAC
  • スマート・センサー
  • ソーラー駆動のアプリケーション
  • ループ電流給電の計測器

特長と利点

  • 初期精度:±2mV(max)
  • 温度係数:5ppm/℃(max)
  • 低い供給電流:45μA(max)
  • スリープ・モード:15μA(max)
  • 低ドロップアウト電圧
  • 負荷レギュレーション:4ppm/mA
  • ライン・レギュレーション:4ppm/V
  • 高い出力電流:30mA
  • 短絡回路保護機能

REF192 ピン配置

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
REF19x シリーズ: 高精度マイクロパワー ロー・ドロップアウト・リファレンス電圧 (Rev J, 03/2008) (pdf, 694 kB)  データシート PDF
REF19x Series: Precision Micropower, Low Dropout Voltage References Data Sheet (Rev L, 09/2011) (pdf, 694 kB)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0183: +12 V から生成した±5 V で駆動する 高精度 16 ビット、バイポーラ出力電圧源  (pdf, 252 kB) 実用回路 PDF
Precision Programmable Current Sources Use Digital Pots
by Peter Khairolomour, Gary Leung, Alan Li, Analog Devices, Inc. (Design Brief, EDN, 3/31/2005)
技術関連記事 HTML
XFET™ References
(Analog Dialogue, Vol. 32, No. 1, 1998)
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
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML
REF192 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

REF192 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
REF192ES-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.87 N  成分表 PCN 購入
REF192ESZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.61 $ 2.59 Y  成分表 PCN 購入
REF192ESZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.59 Y  成分表 PCN 購入
REF192ESZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.59 Y  成分表 PCN 購入
REF192FSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.03 $ 2.01 Y  成分表 PCN 購入
REF192FSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 2.03 $ 2.01 Y  成分表 PCN 購入
REF192FSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.01 Y  成分表 PCN 購入
REF192GPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.46 $ 1.44 Y  成分表 PCN 購入
REF192GRUZ 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Tube, 96 $ 2.30 $ 2.07 Y  成分表 PCN 購入
REF192GRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.07 Y  成分表 PCN 購入
REF192GSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.46 $ 1.44 Y  成分表 PCN 購入
REF192GSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.44 Y  成分表 PCN 購入
REF192GSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.44 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる