シグナルチェーン・デザイナーに追加

REF03:  +2.5V電圧リファレンス、高精度、安定出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

高精度電圧リファレンスのREF0xシリーズは、安定な10.0V、5.0V、2.5V出力を提供し、供給電圧、周囲温度あるいは負荷条件の変化に対する応答として最小限の変化を備えています。この製品は、8ピンSOIC、PDIP、CERDIPとTO-99パッケージ、および20ピンのLCC(883製品のみ)で供給され、標準または高ストレス・アプリケーションの両方での使いがっての良さを特長としています。

外部バッファと簡単な抵抗ネットワークを使うと、TEMP端子を温度検出と近似に使うことが可能です。TRIM端子は、出力電圧のファイン校正として使うことができます。

このように小さなフットプリントと広い動作範囲を持つREF0xシリーズのリファレンスは、汎用あるいは省スペースを要求するアプリケーションに最適です。 ADR0xシリーズは新しい設計が使われたリファレンスで、広い動作温度範囲にわたる高精度、高温度安定性を提供し、一方従来のREF0xシリーズとのピン互換性を維持しています。このデータシートはコマーシャル製品のみに対応しています。軍用グレード品(883)のデータシートに関しては弊社代理店またはアナログ・デバイセズにご連絡ください。


アプリケーション
  • 高精度・データ・システム
  • 高分解能コンバータ
  • 工業用プロセス制御システム
  • 高精度計測器
  • 軍用または宇宙航空アプリケーション

REF03 ピン配置
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
REF01/REF02/REF03: 5 V Precision Voltage Reference/Temperature Transducer Data Sheet  (Rev K, 10/2010) (pdf, 593 kB)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

REF03 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
REF03GPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.35 $ 1.33 Y  成分表 PCN 購入
REF03GSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.26 $ 1.25 Y  成分表 PCN 購入
REF03GSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.25 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる