推奨製品

アナログ・デバイセズのおススメ&ルーキーズ製品
リファレンス



おススメ   ルーキーズ

リファレンス
製品番号     説明
AD680

 

2.5V電圧リファレンス、低消費電力、バンドギャップ、

AD780

 

2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度、バンドギャップ

ADR01

 

10.0V電圧リファレンス、高精度、超小型

ADR02

 

5.0V電圧リファレンス、高精度、超小型

ADR127

 

1.25V電圧リファレンス、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワー、低電圧アプリケーション用

ADR366

 

3.3V電圧リファレンス、ローノイズ、高シンク/ソース能力、低消費電力

ADR392

 

4.096V電圧リファレンス、高精度、ローノイズ、マイクロパワー、シャットダウン機能付

ADR395

 

5.0V電圧リファレンス、高精度、ローノイズ、マイクロパワー、シャットダウン機能付

ADR435 追加!

 

電圧リファレンス、超低ノイズ、XFETR、電流シンク/ソース機能付き

ADR441

 

2.500V電圧リファレンス、超低ノイズ、低ドロップアウト、電流シンク/ソース機能付き、 XFET®

ADR5040

 

2.048V電圧リファレンス、高精度、シャント型、マイクロパワー

REF192

 

2.50V電圧リファレンス、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワー

REF195

 

5.0V電圧リファレンス、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワー

おススメ&ルーキーズ製品の一覧へ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる