OBSOLETE PRODUCT — ADR821:  高精度リファレンス、オペアンプ内蔵、2.5V、低消費電力

ADR821/ADR827は、高精度電圧リファレンスとオペアンプを、10ピン・ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ(MSOP)に一体化したものです。リファレンスとオペアンプは個別に動作できるため、ユーザはこの組合せを柔軟にアレンジできます。ADR82xは、400µA未満の動作電流と15ppm/℃のリファレンスを特長とするため、高精度と低消費電力を必要とするアプリケーションに最適です。

1.25Vと2.5Vのリファレンスで使用できるADR82xには、2つのグレードがあります。Aグレードのリファレンスは、30ppm/℃の温度ドリフト性能と±0.4%の初期精度を実現します。Bグレードでは、15ppm/℃という厳しい温度ドリフト性能とわずか±0.2%の初期精度を実現します。いずれのバージョンも-40~+125℃で動作します。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の計測機器
  • 携帯型医療用計測器
  • データ・アクイジション・システム
  • 工業用プロセス制御
  • 自動車アプリケーション
  • ADR821:  高精度リファレンス、オペアンプ内蔵、2.5V、低消費電力

    製品概要

    ADR821/ADR827は、高精度電圧リファレンスとオペアンプを、10ピン・ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ(MSOP)に一体化したものです。リファレンスとオペアンプは個別に動作できるため、ユーザはこの組合せを柔軟にアレンジできます。ADR82xは、400µA未満の動作電流と15ppm/℃のリファレンスを特長とするため、高精度と低消費電力を必要とするアプリケーションに最適です。

    1.25Vと2.5Vのリファレンスで使用できるADR82xには、2つのグレードがあります。Aグレードのリファレンスは、30ppm/℃の温度ドリフト性能と±0.4%の初期精度を実現します。Bグレードでは、15ppm/℃という厳しい温度ドリフト性能とわずか±0.2%の初期精度を実現します。いずれのバージョンも-40~+125℃で動作します。

    アプリケーション

  • バッテリ駆動の計測機器
  • 携帯型医療用計測器
  • データ・アクイジション・システム
  • 工業用プロセス制御
  • 自動車アプリケーション
  • 置き替え製品

    製造中止、または生産終了となりましたアナログ・デバイセズの製品は、Rochester Electronics社を通して購入することができます。製品の販売状況に関しましては、直接Rochester Electronics社にご確認ください。



    仕様

    Vout 2.5
    Initial Accuracy (%) 0.2
    Ref Out TC (ppm/C) 15ppm/C
    Initial Accuracy (mV) 5mV
    0.1-10 Hz Noise (µV p-p) 16µV p-p
    Ref Output Current (mA) 5mA
    Min V Supply (V) 2.8V
    Max V Supply (V) 15V
    Supply Current 400µA
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる