シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR525:  電圧リファレンス、高精度、シャント・モード(2.5V)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

小さい実装スペースを必要とするアプリケーション向けにデザインされたADR525/ADR530ADR550は、高精度のシャント電圧リファレンスであり、超小型のSC70パッケージ及びSOT-23パッケージを採用しています。これらのリファレンス電圧は、40ppm/℃の低温度ドリフト、±0.2%以下の初期精度、18μVp-pの超ローノイズ出力を持っています。

2.5V、3.0V、5.0Vの出力電圧を持つADR525/ADR530/ADR550の最新デザインでは、外付けコンデンサによる補償が不要で、しかもリファレンスは任意の容量負荷に対して安定しています。最小動作電流は、僅か50μAから最大15mAまで増加します。これらのリファレンス電圧は、この小さい動作電流と使い易さにより、ハンドヘルド型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。

ADR525/ADR530/ADR550には、デバイスの温度係数に影響を与えることなく、±0.5%の範囲で出力電圧を調整可能にするためのTRIMピンが用意されています。この機能により、ユーザーは柔軟にシステム誤差を調整することができます。

より優れた初期精度とより広い温度範囲に関しては、 ADR5040 ADR5041 ADR5043 ADR5044 ADR5045 ファミリーを参照してください。


アプリケーション
  • ポータブル型、バッテリ駆動の装置
  • 車載関連
  • 電源装置
  • データ・アクイジション・システム
  • 計測機器およびプロセス制御
  • 電力計測

特長と利点

  • 超小型のSC70パッケージ及びSOT-23-3パッケージを採用
  • 温度係数:40 ppm/°C (max)
  • 温度係数はLM4040より2倍も改善
  • LM4040/LM4050とピン互換
  • 初期精度: ±0.2%
  • 低出力電圧ノイズ:18µVp-p@2.5V出力
  • 外付けコンデンサ不要
  • 動作電流範囲:50µA~15mA
  • 工業用温度範囲:-40°C~+85°C

ADR525ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR525/ADR530/ADR550: High Precision Shunt Mode Voltage References Data Sheet (Rev F, 08/2010) (pdf, 266 kB)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
アプリケーション・ノート PDF
ADR5xx: High Performance, Low Noise Shunt Reference メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR525 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR525ARTZ-R2 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 250 $ 0.55 $ 0.55 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR525ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.49 Y  成分表 PCN 購入
ADR525BKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 1.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR525BRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.93 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる