シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR512:  電圧リファレンス、1.2 V 高精度、ローノイズ、シャント型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADR512は省スペース・アプリケーションを対象にデザインされた低電圧 (1.200 V)の高精度シャント型の電圧リファレンスであり、超小型 (3 mm×3 mm) SOT-23 パッケージを採用しています。ADR512は、低温度ドリフト (60 ppm/℃)、高精度 (±0.30%)、超低ノイズ (4µV p-p) 性能の特長を持っています。 ADR512の高度なデザインは外付けコンデンサを不要にしていますが、任意の容量負荷で安定して動作します。最小動作電流は、わずか100µAで最大10mAまで増加できます。ADR512は、この小さい動作電流と使い易さにより、ハンドヘルド型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。

ADR512 には、デバイスの温度係数に影響を与えることなく、±0.5%の範囲にわたって出力電圧を調整するためにTRIM ピンが用意してあります。この機能により、ユーザーは柔軟にシステム誤差を調整することができます。


アプリケーション
  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動の装置:
      携帯電話、ノートブック・コンピュータ、PDA、GPS
  • 3 V/5 V、8~12ビット・データ・コンバータ
  • ポータブル医用機器
  • 工業用プロセス制御システム
  • 高精度計測機器

特長と利点

  • 高精度な1.200 V リファレンス電圧
  • 超小型3 mm×3 mm SOT-23 パッケージを採用
  • 外付けコンデンサ不要
  • 低出力ノイズ:4µV p-p (0.1~10 Hz)
  • 初期精度:±0.3%(max)
  • 温度係数:60ppm/°C (max)
  • 動作電流範囲:100µA~10mA
  • 出力インピーダンス:0.3Ω(Max)
  • 温度範囲:-40°C~+85°C

ADR512ピン配置

ADR512ピン配置
ADR512ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR512: 1.2 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference Data Sheet (Rev A, 11/2012) (pdf, 208 kB)  データシート PDF
ADR512W: 1.2 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference Data Sheet (Rev 0, 05/2011) (pdf, 308 kB)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0151: Versatile High Precision Programmable Current Sources Using DACs, Op Amps, and MOSFET Transistors  (pdf, 234 kB) 実用回路 PDF
DigiPot Circuits from the Lab メディア掲載一覧 HTML
ADR5xx: High Performance, Low Noise Shunt Reference メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR512 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる