シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR5041:  電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー、シャント・モード・アプリケーション向け(2.5Vout

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

小さい実装スペースを必要とするアプリケーション向けに設計されたADR5040 / ADR5041 / ADR5043 / ADR5044 / ADR5045は、高精度のシャント・リファレンス電圧であり、超小型のSC70パッケージとSOT-23パッケージを採用しています。これらの電圧リファレンスは、多目的で使いやすいリファレンスであるため、多くのアプリケーションで使用することができます。これらの製品は、低い温度ドリフト、0.1%より優れた初期精度および迅速なセトリング時間を特長としています。

2.048V、2.5V、3.0V、4.096Vおよび5.0Vの出力電圧が可能で、ADR5040 / ADR5041 / ADR5042 / ADR5044 / ADR5045の最新デザインでは、外付けコンデンサによる補償が不要で、しかもリファレンスは任意の容量性負荷に対して安定しています。最小動作電流は、僅か50μAから最大15mAまで増加します。これらのリファレンス電圧は、この小さい動作電流と使い易さにより、ハンドヘルド型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。このファミリ-は、拡張温度範囲-40℃~+125℃にわたって特性化されています。

ADR5041WとADR5044Wは、車載アプリケーション向けに品質評価されており3ピンSOT-23パッケージで供給されます。

アプリケーション

  • ポータブル型、バッテリ駆動の装置
  • 車載用
  • 電源
  • データ・アクイジション・システム
  • 計測機器およびプロセス制御
  • 電力監視

特長と利点

  • 超小型のSC70およびSOT-23パッケージ
  • 低い温度係数:75ppm/℃(max)
  • LM4040 / 4050とピン互換(SOT-23のみ)
  • 初期精度:±0.1%
  • 外部コンデンサが不要
  • 広い動作電流範囲:50μA~15mA
  • 拡張工業用温度範囲:-40~+125℃
  • 車載向け品質評価済

ADR5041 ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR5040/ADR5041/ADR5043/ADR5044/ADR5045: 高精度マイクロパワー、シャント型電圧リファレンス (Rev A, 12/2007) (pdf, 1252 kB)  データシート PDF
ADR5040/ADR5041/ADR5043/ADR5044/ADR5045: Precision Micropower Shunt Mode Voltage References Data Sheet (Rev B, 08/2012) (pdf, 550 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR5041 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR5041AKSZ-R2 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 250 $ 0.33 $ 0.33 Y  成分表 PCN 購入
ADR5041AKSZ-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.28 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR5041AKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR5041ARTZ-R2 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 250 $ 0.42 $ 0.42 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR5041ARTZ-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.30 Y  成分表 PCN 購入
ADR5041ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.30 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR5041BKSZ-R2 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 250 $ 0.39 $ 0.39 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR5041BKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.33 Y  成分表 PCN 購入
ADR5041BRTZ-R2 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 250 $ 0.51 $ 0.51 Y  成分表 PCN 購入
ADR5041BRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.38 Y  成分表 PCN 購入
ADR5041WARTZ-R7 製品状況: 製造中 SOT-23-3 3 Auto Reel, 3000 - $ 0.40 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADR5041WBRTZ-R7 製品状況: 製造中 SOT-23-3 3 Auto Reel, 3000 - $ 0.48 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる