シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADR4540:  リファレンスIC、超低ノイズ、高精度、4.096V

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADR45xxシリーズのデバイスは、高精度、低消費電力、低ノイズのリファレンス電圧であり、± 0.02%の最大初期誤差、優れた温度安定性、低出力ノイズを持っています。

このファミリーのリファレンス電圧では、高精度用の新しいコア回路を採用し、業界をリードする温度安定性とノイズ性能を提供しています。 また、このデバイスの出力電圧熱ヒステリシスは小さく、かつ長時間出力電圧ドリフトも小さいため、時間と温度変動に対するシステム精度を向上させることができます。

最大動作電流は950 μAで、かつ最大300 mVのロー・ドロップアウト電圧あるため、このデバイスは携帯型装置で使用することができます。

ADR45xxシリーズ・リファレンス電圧は広範囲な出力電圧を持ち、SOICパッケージを採用し、全デバイスとも仕様は-40 °C~+125 °Cの拡張工業用温度範囲で規定されています。

アプリケーション

  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • 高分解能データ・コンバータ
  • 高精度計測機器
  • 工業用計装機器
  • 医用機器
  • 車載バッテリのモニタリンク

特長と利点

  • 最大温度係数(TC):
    2 ppm / °C
  • 出力ノイズ(0.1~10 Hz):
    4.096 VOUT (typ)で2.0μVp-p以下
  • 初期出力電圧誤差:
    最大± 0.02%
  • 初期出力電圧誤差:
    最大± 0.02%
  • 動作温度:
    -40°C~+125 °C
  • 出力電流:
    +10 mAソース/ -10 mAシンク
  • 低静止電流:
    950 μA (max)
  • ロー・ドロップアウト電圧:
    2mAで300 mV
  • SOIC-8パッケージ

ADR4540 ピン配置図
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
ADR4540 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR4540ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.65 $ 2.45 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADR4540ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.45 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR4540BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.95 $ 3.45 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADR4540BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.45 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる