シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR445:  電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADR44xシリーズは、超低ノイズ、高精度、低温度ドリフト性能を特長とする、XFET®電圧リファレンス・ファミリーの製品です。特許の温度ドリフト曲率補正技術とXFET(eXtraimplanted junction FET)技術により、温度による電圧変化の非直線性を最小化しています。

XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも優れたノイズ性能を提供し、低電源ヘッドルーム(0.5V)で動作できます。これらの機能をあわせ持つADR44xファミリーは、ハイエンドなデータ・アクイジション・システム、光ネットワーク、医療の分野で求められる高精度な信号変換アプリケーションに最適です。

ADR44xファミリーは、出力ソース電流は10mAまで、出力シンク電流は5mAまでの能力があります。また、デバイスの性能を損なうことなく0.5%の範囲で出力電圧を調整するTRIM端子も備えています。

ADR44xファミリーには2種類のグレードがあり、8ピンMSOPパッケージとナローSOICパッケージで提供されます。いずれのバージョンも拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定されています。

アプリケーション

  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • 高分解能データ・コンバータ
  • バッテリ駆動の計測器
  • 携帯型医療機器
  • 工業プロセス制御システム
  • 光制御回路

特長と利点

  • 超低ノイズ(0.1~10Hz)
    ADR440:1µV p-p
    ADR441:1.2µV p-p
    ADR443:1.4µV p-p
    ADR444:1.8µV p-p
    ADR445:2.25µV p-p
  • 低ドロップアウト動作:500mV
  • 高出力ソース / シンク電流能力:+10mA / -5mA
  • 優れた温度係数:
    Aグレード:10ppm/℃
    Bグレード:3ppm/℃
  • 入力範囲:(VOUT+500mV)~18V
  • 広い温度範囲:-40~+125℃

ADR445 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445: XFET®電圧リファレンス:電流シンク/ソース機能付き、超低ノイズLDO  (Rev A, 09/2006) (pdf, 1511 kB)  データシート PDF
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445: Ultralow Noise, LDO XFET Voltage References with Current Sink and Source Data Sheet (Rev E, 11/2010) (pdf, 522 kB)  データシート PDF
CN0310: 工業用信号レベル向け高精度、24ビット、250kSPS単電源Σ-ΔADCシステム  (pdf, 436 kB) 実用回路 PDF
CN-0200:18 ビット、リニア、低ノイズ、高精度バイポーラ±10 V DC 電圧源  (pdf, 578 kB) 実用回路 PDF
CN-0233: 絶縁型DC/DC電源付き16ビット絶縁型工業向け電圧出力&電流出力DAC  (pdf, 0) 実用回路 PDF
CN-0177: 18-Bit, Linear, Low Noise, Precision Bipolar ±10 V DC Voltage Source  (pdf, 278 kB) 実用回路 PDF
CN-0065: 16-Bit Fully Isolated Output Module Using the AD5422 Single Chip Voltage and Current Output DAC and the ADuM1401 Digital Isolator  (pdf, 126 kB) 実用回路 PDF
CN-0028: Precision, Bipolar, Configuration for the AD5547/AD5557 DAC  (pdf, 86 kB) 実用回路 PDF
CN-0027: Precision, Unipolar, Noninverting Configuration for the AD5547/AD5557 DAC  (pdf, 90 kB) 実用回路 PDF
UG-181: PLC Demo System User Guide  (pdf, 541 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 2009年4月 PLC評価用ボードによる産業用プロセス制御システムの容易な設計 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
PLC Evaluation Board Simplifies Design of Industrial Process Control Systems
(Analog Dialogue, Vol. 43, April 2009)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
(Industrial Control DesignLine, 8/24/09 - Part 1 and 9/3/09 - Part 1)
技術関連記事 HTML
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
(Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
技術関連記事 HTML
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006)
関連記事 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR445 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR445ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.18 $ 2.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR445ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.95 Y  成分表 PCN 購入
ADR445ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.02 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR445ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
ADR445BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.42 $ 3.91 Y  成分表 PCN 購入
ADR445BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.91 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる