シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR444:  電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADR44xシリーズは、超低ノイズ、高精度、低温度ドリフト性能を特長とする、XFET®電圧リファレンス・ファミリーの製品です。特許の温度ドリフト曲率補正技術とXFET(eXtraimplanted junction FET)技術により、温度による電圧変化の非直線性を最小化しています。

XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも優れたノイズ性能を提供し、低電源ヘッドルーム(0.5V)で動作できます。これらの機能をあわせ持つADR44xファミリーは、ハイエンドなデータ・アクイジション・システム、光ネットワーク、医療の分野で求められる高精度な信号変換アプリケーションに最適です。

ADR44xファミリーは、出力ソース電流は10mAまで、出力シンク電流は5mAまでの能力があります。また、デバイスの性能を損なうことなく0.5%の範囲で出力電圧を調整するTRIM端子も備えています。

ADR44xファミリーには2種類のグレードがあり、8ピンMSOPパッケージとナローSOICパッケージで提供されます。いずれのバージョンも拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定されています。

アプリケーション

  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • 高分解能データ・コンバータ
  • バッテリ駆動の計測器
  • 携帯型医療機器
  • 工業プロセス制御システム
  • 光制御回路

特長と利点

  • 超低ノイズ(0.1~10Hz)
    ADR440:1µV p-p
    ADR441:1.2µV p-p
    ADR443:1.4µV p-p
    ADR444:1.8µV p-p
    ADR445:2.25µV p-p
  • 低ドロップアウト動作:500mV
  • 高出力ソース / シンク電流能力:+10mA / -5mA
  • 優れた温度係数:
    Aグレード:10ppm/℃
    Bグレード:3ppm/℃
  • 入力範囲:(VOUT+500mV)~18V
  • 広い温度範囲:-40~+125℃

ADR444 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445: XFET®電圧リファレンス:電流シンク/ソース機能付き、超低ノイズLDO  (Rev A, 09/2006) (pdf, 1511 kB)  データシート PDF
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445: Ultralow Noise, LDO XFET Voltage References with Current Sink and Source Data Sheet (Rev E, 11/2010) (pdf, 522 kB)  データシート PDF
CN-0251: A Flexible 4-Channel Analog Front End for Wide Dynamic Range Signal Conditioning  (pdf, 217 kB) 実用回路 PDF
CN0202: フレキシブル、高精度、低ドリフトの PLC/DCS アナログ出力モジュール  (pdf, 443 kB) 実用回路 PDF
CN-0204: 柔軟な構成が可能、高電圧、高精度、低ドリフトPLC/DCS用 アナログ出力モジュール  (pdf, 778 kB) 実用回路 PDF
CN-0157: 24-Bit, 4-Channel, High Dynamic Range, 156 kSPS per Channel Simultaneous Sampling Data Acquisition System  (pdf, 251 kB) 実用回路 PDF
CN-0143: Single-Ended-to-Differential Converters for Voltage Output and Current Output DACs Using the AD8042 Op Amp  (pdf, 197 kB) 実用回路 PDF
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006)
関連記事 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR444 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR444ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.18 $ 2.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR444ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.95 Y  成分表 PCN 購入
ADR444ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.02 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR444ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
ADR444BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.42 $ 3.91 Y  成分表 PCN 購入
ADR444BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.91 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる