シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADR443:  電圧リファレンス、出力電圧3.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADR44xシリーズは、超低ノイズ、高精度、低温度ドリフト性能を特長とする、XFET®電圧リファレンス・ファミリーの製品です。特許の温度ドリフト曲率補正技術とXFET(eXtraimplanted junction FET)技術により、温度による電圧変化の非直線性を最小化しています。

XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも優れたノイズ性能を提供し、低電源ヘッドルーム(0.5V)で動作できます。これらの機能をあわせ持つADR44xファミリーは、ハイエンドなデータ・アクイジション・システム、光ネットワーク、医療の分野で求められる高精度な信号変換アプリケーションに最適です。

ADR44xファミリーは、出力ソース電流は10mAまで、出力シンク電流は5mAまでの能力があります。また、デバイスの性能を損なうことなく0.5%の範囲で出力電圧を調整するTRIM端子も備えています。

ADR44xファミリーには2種類のグレードがあり、8ピンMSOPパッケージとナローSOICパッケージで提供されます。いずれのバージョンも拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定されています。

アプリケーション

  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • 高分解能データ・コンバータ
  • バッテリ駆動の計測器
  • 携帯型医療機器
  • 工業プロセス制御システム
  • 光制御回路

特長と利点

  • 超低ノイズ(0.1~10Hz)
    ADR440:1µV p-p
    ADR441:1.2µV p-p
    ADR443:1.4µV p-p
    ADR444:1.8µV p-p
    ADR445:2.25µV p-p
  • 入力範囲:(VOUT+500mV)~18V
  • 高出力ソース / シンク電流能力:+10mA / -5mA
  • 優れた温度係数:
    Aグレード:10ppm/℃
    Bグレード:3ppm/℃
  • 低ドロップアウト動作:500mV
  • 広い温度範囲:-40~+125℃

ADR443 ピン配置図
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
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445: XFET®電圧リファレンス:電流シンク/ソース機能付き、超低ノイズLDO  (Rev A, 09/2006) (pdf, 1511 kB)  データシート PDF
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445: Ultralow Noise, LDO XFET Voltage References with Current Sink and Source Data Sheet (Rev E, 11/2010) (pdf, 522 kB)  データシート PDF
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006)
関連記事 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
その他 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR443 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR443ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.13 $ 3.84 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR443ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.84 Y  成分表 PCN 購入
ADR443ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.02 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR443ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
ADR443BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.42 $ 3.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR443BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.91 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる