ADR441:  LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付き

日本法人おススメ製品です>>詳細
ADR441製品紹介ビデオあります
製品状況:   生産/供給中 

ADR44xシリーズは、超低ノイズ、高精度、低温度ドリフト性能を特長とする、XFET®電圧リファレンス・ファミリーの製品です。特許の温度ドリフト曲率補正技術とXFET(eXtraimplanted junction FET)技術により、温度による電圧変化の非直線性を最小化しています。

XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも優れたノイズ性能を提供し、低電源ヘッドルーム(0.5V)で動作できます。これらの機能をあわせ持つADR44xファミリーは、ハイエンドなデータ・アクイジション・システム、光ネットワーク、医療の分野で求められる高精度な信号変換アプリケーションに最適です。

ADR44xファミリーは、出力ソース電流は10mAまで、出力シンク電流は5mAまでの能力があります。また、デバイスの性能を損なうことなく0.5%の範囲で出 ...続きを見る

ADR441:  LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付き

製品概要

ADR44xシリーズは、超低ノイズ、高精度、低温度ドリフト性能を特長とする、XFET®電圧リファレンス・ファミリーの製品です。特許の温度ドリフト曲率補正技術とXFET(eXtraimplanted junction FET)技術により、温度による電圧変化の非直線性を最小化しています。

XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも優れたノイズ性能を提供し、低電源ヘッドルーム(0.5V)で動作できます。これらの機能をあわせ持つADR44xファミリーは、ハイエンドなデータ・アクイジション・システム、光ネットワーク、医療の分野で求められる高精度な信号変換アプリケーションに最適です。

ADR44xファミリーは、出力ソース電流は10mAまで、出力シンク電流は5mAまでの能力があります。また、デバイスの性能を損なうことなく0.5%の範囲で出力電圧を調整するTRIM端子も備えています。

ADR44xファミリーには2種類のグレードがあり、8ピンMSOPパッケージとナローSOICパッケージで提供されます。いずれのバージョンも拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定されています。

アプリケーション

  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • 高分解能データ・コンバータ
  • バッテリ駆動の計測器
  • 携帯型医療機器
  • 工業プロセス制御システム
  • 光制御回路
      • 超低ノイズ(0.1~10Hz)
        ADR441: 1.2 µV p-p
      • 低ドロップアウト動作:500mV
      • 高出力ソース/シンク電流能力:+10mA/-5mA
      • 優れた温度係数:
        Aグレード:10ppm/℃
        Bグレード:3ppm/℃
      • 入力範囲:(VOUT+500mV)~18V
      • 広い温度範囲:-40~+125℃

    ADR441ピン配置

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績


    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  ADR441に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  Circuits from the Lab/実用回路集
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ: 「2.5V低ノイズ基準電源」

    ADR441ビデオ ADR441シリーズは、入出力の電圧差が小さくても動作する低ノイズな2.5V基準電圧源です。

    この製品のここがおススメ
    2.048V出力高精度な電圧リファレンスです。1.2μVという超ローノイズであり、電流のシンク・ソースが可能なので多彩な用途で使用できます。

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADR441BRZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    この回路に使われている製品
    • AD7793: 24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、超低消費電力
    • AD8220: 計装用アンプ、JFET入力、レールtoレール出力
    • AD8601: オペアンプ、超低オフセット電圧、広帯域幅、DigiTrim™
    • ADR441: LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付き
    • ADUM5401: デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、DC/DCコンバータ内蔵
    続きを見る
    実用回路設計支援用データ:
    • デバイスドライバ
    この回路に使われている製品
    • AD5450: D/Aコンバータ、8ビット、乗算型、広帯域幅、シリアル・インターフェース付
    • AD5451: D/Aコンバータ、10ビット、乗算型、広帯域幅、シリアル・インターフェース付
    • AD5452: D/Aコンバータ、12ビット、乗算型、広帯域幅、シリアル・インターフェース付
    • AD5453: D/Aコンバータ、14ビット、乗算型、広帯域幅、シリアル・インターフェース付
    • AD8066: 高性能145MHz、FastFET™オペアンプ
    • ADR01: 10.0V電圧リファレンス、バンドギャップ型、超小型、高精度、高安定
    • ADR441: LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付き
    • ADR445: LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付き
    続きを見る
    この回路に使われている製品
    • AD5547: D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、電流出力、パラレル入力、4象限抵抗内蔵の乗算DAC
    • AD5557: D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、電流出力、パラレル入力、4象限抵抗内蔵の乗算DAC
    • AD8605: オペアンプ、高精度、ローノイズ、CMOS、シングル
    • AD8629: オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレール入力/出力
    • ADR03: 2.5V電圧リファレンス、超小型、高精度
    • ADR441: LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付き
    • ADR445: LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付き
    続きを見る
    この回路に使われている製品
    • AD5547: D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、電流出力、パラレル入力、4象限抵抗内蔵の乗算DAC
    • AD5557: D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、電流出力、パラレル入力、4象限抵抗内蔵の乗算DAC
    • AD8512: オペアンプ、JFET入力段、デュアル、高精度、低ノイズ、低入力バイアス電流
    • AD8605: オペアンプ、高精度、ローノイズ、CMOS、シングル
    • ADR01: 10.0V電圧リファレンス、バンドギャップ型、超小型、高精度、高安定
    • ADR441: LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付き
    • ADR445: LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付き
    続きを見る
    この回路に使われている製品
    • AD7793: 24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、超低消費電力
    • ADR441: LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付き
    • ADUM5401: デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、DC/DCコンバータ内蔵
    実用回路設計支援用データ:
    • デバイスドライバ

    アナログ・デバイセズの技術者が、実験により得られた有意義な回路情報を、皆様にご提供いたします。アナログ・デバイセズ製品の組み合わせを、素早く回路に実現することや、皆様の製品に安心して組み込んでいただくことが可能な、実用回路集のご紹介です。

    詳しくは、「Circuits from the Lab/実用回路集」のページをご覧ください。
    実用回路集・紹介ビデオ:「Circuits from the Lab/実用回路集」(約5分)

    参考価格&パッケージ | サンプル | 在庫確認&購入

    ADR441 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADR441ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.69 $ 2.68 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADR441ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.68 Y  成分表 PCN 購入
    ADR441ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.55 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADR441ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
    ADR441BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.02 $ 3.29 Y  成分表 PCN 購入
    ADR441BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.29 Y  成分表 PCN 購入

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    Packing, Qty
    梱包形態&数量:チューブ、リール、トレイなどの梱包形態、および梱包されているICの数を表示しています。

    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    出荷可能日
    この日付は、アナログ・デバイセズが注文品を出庫できると想定している日です。ほとんどの製品はこの日付から48時間以内に出荷されます。注文がなされると、アナログ・デバイセズでは納期を確認するための「Acknowledgement:注文確認」のEメールを送信します。注文時には、到着予定日が表示されます。在庫のない製品については注文を受け付け、後日、製品が入荷された時点で発送いたします。また、ご注文された製品について、倉庫の所在地にご注意ください。弊社の倉庫は米国、欧州、東南アジアにありますので、場所によっては輸送時間が異なります。

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    PCN/製造中止案内
    これはこの製品のPCN(製品変更通知)とPDN(製造中止案内)の一覧です。リンクをクリックするとPCN/PDN情報がご覧になれます。 PCNは2009年、PDN(製造中止案内)は2010年から、ウェブサイトで確認していただけるようになりました。2009年以前のPCNとPDNについては、営業担当、もしくは弊社販売代理店へお問い合わせください。

    在庫確認/購入/サンプル
    オンライン購入または弊社パートナー会社にて製品の購入が可能な場合に「購入」ボタンが表示されます。「購入」ボタンをクリックすると、製品の在庫数の確認や購入先を選択するページが表示されます。
    一方、製品のサンプルが請求可能な場合に「サンプル」ボタンが表示されます。
    ウェブサイトからサンプル請求ができない場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    content here.
    content here.