シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR431:  電圧リファレンス、出力電圧2.5V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / 機能付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADR43xシリーズは、低ノイズ、高精度、低温度ドリフトを特長とするXFET®電圧リファレンス製品ファミリーです。アナログ・デバイセズの特許取得済み温度ドリフト曲率補正技術およびXFET(eXtra注入ジャンクションFET)技術の採用により、温度による電圧変動の非直線性を最小化しています。

XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも低い電流(800µA)および電源電圧ヘッドルーム(2V)で動作します。埋込みツェナー・リファレンスでは、動作に5V以上のヘッドルームが必要です。

ADR43x XFETリファレンスは、5Vシステムに対応する唯一の低ノイズ・ソリューションです。最大30mAの出力電流ソース能力および最大20mAのシンク能力を備えています。さらに、トリム端子を備えているため、性能に影響を及ぼすことなく0.5%の範囲で出力電圧を調整できます。

ADR43xは、8ピンMSOPパッケージおよび8ピン・ナローSOICパッケージを採用し、いずれのバージョンも-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様規定されています。

アプリケーション

  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • 高分解能データ・コンバータ
  • 医療機器
  • 工業用プロセス制御システム
  • 光制御回路
  • 高精度の計測機器

特長と利点

  • 低ノイズ(0.1~10.0Hz):3.5µV p-p@2.5V出力
  • 外部コンデンサが不要
  • 低い温度係数
    Aグレード:10ppm/℃(max)
    Bグレード:3ppm/℃(max)
  • 負荷レギュレーション:15ppm/mA
  • ライン・レギュレーション:20ppm/V
  • 広い動作電圧範囲
    ADR430:4.1~18V
    ADR431:4.5~18V
    ADR433:5.0~18V
    ADR434:6.1~18V
    ADR435:7.0~18V
    ADR439:6.5~18V
  • 高い出力ソース / シンク電流:
    +30mAおよび-20mA
  • 広い動作温度範囲:-40~+125℃

ADR431 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
アナログ・デバイセズの製品、設計ツール、トレーニング、イベントなどに関する最新ニュースや記事をメインにした月刊/季刊情報誌。お客さまが関心を抱いている製品分野に合ったニュースレターを希望される言語でお届けします。

Headline News: アナログ・デバイセズ・ニュースレター
2ヶ月に1回の頻度で配信。アナログIC、プロセッサ、MEMSと全製品をご紹介し、エンジニアが選ぶいち押し製品を始め、新製品/技術資料、各種イベント/セミナー/キャンペーン、日本語Webサイトの更新情報などをお届けしています。

IMI/RFニュースレター(隔月配信)
おススメの実用回路集を軸に産業&工業、医用、計測分野ならびRF IC技術に基づく高性能高価値の製品をご紹介します。アナログ電子回路コミュニティ(BBS)など関連情報も満載でお届けします。
アナログ・デバイセズ通信
世界中のエンジニアに人気のある技術情報誌Analog Dialogueおよび特集テーマに沿った新製品、設計のアイディア/ソリューション、セレクション・ガイドなど最新情報が満載のソリューション・ブリテン等の情報をいち早くお届けします。
ニュースレター申し込み

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435/ADR439: 電流シンク/ソース能力を持つ超低ノイズXFETリファレンス電圧 (Rev I, 05/2011) (pdf, 1847 kB)  データシート PDF
ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435/ADR439: Ultralow Noise XFET Voltage References with Current Sink and Source Capability Data Sheet (Rev J, 07/2011) (pdf, 1847 kB)  データシート PDF
ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP: Low Noise XFET Voltage References with Current Sink and Source Capability (Rev A, 08/2010) (pdf, 145 kB)  データシート PDF
ADR431/ADR434/ADR435-DSCC: Microcircuit, Linear, Low Noise, Voltage Reference, Monolithic Silicon Military Data Sheet (Rev A, 12/2010) (pdf)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0225: High Impedance, High CMR, ±10 V Analog Front End Signal Conditioner for Industrial Process Control and Automation  (pdf, 640 kB) 実用回路 PDF
CN-0131: 16 Channels of Programmable Output Span Using the AD5360 16-Bit Voltage Output DAC  (pdf, 85 kB) 実用回路 PDF
CN-0030: AD5390/AD5391/AD5392 Channel Monitor Function  (pdf, 82 kB) 実用回路 PDF
高性能の心電図(ECG)シグナル・コンディショニング 技術関連記事 HTML
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006)
関連記事 HTML
産業用機器や計測機器の設計を簡素化し開発時間を短縮するデータ・アクイジションIC「ADAS3022」を発表 (15 Nov 2012) プレス・リリース HTML
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
ADR43x: The Newest Family of High Precision, Low Noise XFET® メディア掲載一覧 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR431 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR431ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.18 $ 2.96 Y  成分表 PCN 購入
ADR431ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.96 Y  成分表 PCN 購入
ADR431ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.18 $ 2.96 Y  成分表 PCN 購入
ADR431ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.96 Y  成分表 PCN 購入
ADR431BR 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADR431BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.74 $ 4.41 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADR431BRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 4.41 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR431BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.74 $ 4.41 Y  成分表 PCN 購入
ADR431BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 4.41 Y  成分表 PCN 購入
ADR431TRZ-EP 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Tube, 98 $ 7.11 $ 6.62 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR431TRZ-EP-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Reel, 1000 - $ 6.62 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる