シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR423:  リファレンス電圧、超高精度低ノイズ3.00V XFET®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADR42xは、第2世代の超高精度XFET(eXtra implanted junction FET)リファレンス電圧のシリーズであり、低ノイズ、高精度、優れた長時間安定性を持ち、SOICまたはMSOPパッケージを採用しています。

特許取得済みの温度ドリフト曲率補正技術とXFET技術により、温度による電圧変化の非直線性を小さくしています。XFETアーキテクチャの採用により、バンド・ギャップ・リファレンス電圧の優れた精度と熱ヒステリシスが実現されています。また、埋め込みツェナー・リファレンスより少ない消費電力と小さい電源ヘッドルームで動作します。

ADR42xは優れたノイズ性能と安定で正確な特性を持つため、光ネットワークや医用機器のような高精度変換アプリケーションに最適です。ADR42xのTRIMピンは、他の性能を犠牲にすることなく、±0.5%範囲で出力電圧を調整するときにも使うことができます。ADR42xシリーズのリファレンス電圧には2種類の電気的グレードがあり、-40℃~+125℃の拡張工業温度範囲で仕様が規定されています。デバイスは8ピンのSOICパッケージまたは30%小型の8ピンMSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • 高分解能コンバータ
  • バッテリ駆動の計装機器
  • ポータブル医用計測器
  • 工業用プロセス制御システム
  • 高精度計測機器
  • 光ネットワーク制御回路
  • 特長と利点

    • 低ノイズ(0.1Hz~10Hz)
      ADR420:1.75μV p-p
      ADR421:1.75μV p-p
      ADR423:2.0μV p-p
      ADR425:3.4μV p-p
    • 小さい温度係数:3ppm/℃
    • 長時間安定性:50ppm/1000時間
    • 負荷レギュレーション:70ppm/mA
    • ライン・レギュレーション:35ppm/V
    • 低ヒステリシス:40ppm(typ)
    • 広い動作範囲
      ADR420:4V~18V
      ADR421:4.5V~18V
      ADR423:5V~18V
      ADR425:7V~18V
    • 静止電流:最大0.5mA
    • 高出力電流:10mA
    • 広い温度範囲:-40℃~+125℃

    ADR423ピン配置

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADR420/ADR421/ADR423/ADR425: 超高精度低ノイズ2.048V/2.500V/3.00V/5.00V、XFET®リファレンス電圧 (Rev H, 06/2007) (pdf, 1331 kB)  データシート PDF
    ADR420/ADR421/ADR423/ADR425: Ultraprecision, Low Noise, 2.048 V/2.500 V/3.00 V/5.00 V XFET® Voltage References Data Sheet (Rev I, 05/2011) (pdf, 544 kB)  データシート PDF
    AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
    (Electropages, 10/5/2006)
    関連記事 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    TRIMピン未使用時のピン処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
    電圧リファレンス・ウィザード
    このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
    各種計算ツール HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADR423 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADR423ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.19 $ 2.88 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADR423ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.88 Y  成分表 PCN 購入
    ADR423ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.19 $ 2.88 Y  成分表 PCN 購入
    ADR423ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.88 Y  成分表 PCN 購入
    ADR423BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.27 $ 4.43 Y  成分表 PCN 購入
    ADR423BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 4.43 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる