ツール&シミュレーション・モデル

ツール&シミュレーション・モデル — ADR395 : 電圧リファレンス、5.0V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ

 
製品カテゴリーまたはアプリケーションなどで検索したい場合は、こちらのページツール&シミュレーション・モデルをご覧ください。
各種計算ツール (2)
  • 電圧リファレンス・ウィザード
  • 電圧リファレンス・ウィザード
    このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる