シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADR391:  電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
入力電圧で5.5V(max)を必要とする場合はADR3425またはADR3525を検討してください。

ADR391/ADR392/ADR395は、は、それぞれ高精度な2.5V、4.096Vと5Vのバンドギャップ型電圧リファレンスで、超小型フットプリント、低消費、高精度を特長としています。アナログ・デバイセズの特許取得済み、温度ドリフト曲線補正技術を用いているため、ADR39xリファレンスはTSOTパッケージで、わずか9ppm/℃の低い温度ドリフトを達成しています。

マイクロパワー、低ドロップアウト電圧のADR39xファミリー・リファレンスでは、出力電圧のわずか300mV上回る電源から安定な出力電圧を提供します。この最新デザインにより、外付けコンデンサが不要になるため、さらにPCBスペースとコストが削減されます。ADR39xは、低消費電力動作、小型、と使い易さの組み合わせにより、バッテリ動作のアプリケーションに最適となっています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の計測機器
  • ポータブル医療機器
  • データ・アクイジション・システム
  • 工業用プロセス制御
  • 車載関連

特長と利点

  • 小型5ピンTSOTパッケージ
  • 低い温度係数:
    ±9ppm/℃(max)(Bグレード)、
    ±25ppm/℃(max)(Aグレード)
  • 初期精度:
    ±4mV(max)(ADR391、Bグレード)、
    ±6mV(max)(Aグレード)
  • 超低出力ノイズ:5μV p-p(0.1Hz~10Hz)
  • 低いドロップアウト電圧:300mV
  • 低い供給電流:3μA(max)(シャットダウン時、140μA(max)(動作時) 
  • 外部コンデンサ不要
  • 出力電流能力:5mA
  • 車載グレードも入手可能
  • 広い温度範囲:-40℃~+125℃

ADR391 ピン配置図
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
ADR391/ADR392/ADR395: シャットダウン付きのマイクロパワー、低ノイズ高精度リファレンス電圧 (Rev G, 03/2008) (pdf, 2061 kB)  データシート PDF
ADR391/ADR392/ADR395: Micropower, Low Noise Precision Voltage References with Shutdown Data Sheet (Rev H, 10/2009) (pdf, 425 kB)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0194: 電流絶縁型、2チャンネル、16ビット、動機サンプリング、デイジーチェーン接続のデータ・アクイジション・システム  (pdf, 717 kB) 実用回路 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
その他 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR391 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR391AUJZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 250 $ 1.16 $ 1.16 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR391AUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.88 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR391BUJZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 250 $ 2.16 $ 2.16 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR391BUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 1.35 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる