シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR381:  2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADR380とADR381はそれぞれ高精密の2.048Vおよび2.500Vのバンドギャップ電圧リファレンスで、小型のフットプリントで高い精度と安定性、低い消費電力を備えています。特許収得済みの温度ドリフト曲線補正技術は、温度による電圧変化の非直線性を最小化します。広い動作範囲と低消費電力の特性により、3~5Vのバッテリ電源駆動アプリケーションに最適です。 ADR380とADR381は、出力電圧をわずか300mV上回る程度の電源から安定した出力電圧を供給するマイクロパワーの低ドロップアウト電圧(LDV)デバイスです。拡張工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様規定しています。 ADR380/ADR381は小型の3ピンSOT-23パッケージで供給されます。

ADR381 ピン配置

ADR381 ピン配置
ADR381 ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR380/ADR381: SOT-23を採用した高精度低ドリフト、2.048/2.500V、リファレンス電圧 (Rev B, 01/2009) (pdf, 629 kB)  データシート PDF
ADR380/ADR381: Precision Low Drift 2.048 V/2.500 V SOT-23 Voltage Reference Data Sheet (Rev C, 10/2010) (pdf, 316 kB)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0218: 500V 同相電圧電流モニタ  (pdf, 619 kB) 実用回路 PDF
CN-0188: 負の高電圧レールで使用するレベル・シフト付き低コストロー・サイド電流モニタ  (pdf, 618 kB) 実用回路 PDF
産業用機器や計測機器の設計を簡素化し開発時間を短縮するデータ・アクイジションIC「ADAS3022」を発表 (15 Nov 2012) プレス・リリース HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR381 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR381ARTZ-R2 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 250 $ 1.05 $ 1.05 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR381ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.78 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる