A version of this product is AEC-Q100 qualified. View the complete list of Operational Amplifiers and References qualified for Automotive applications.
An Overview of the ADR36x Family is available.
Technical Article: Piezoresistive Sensing ICs in Portable Infusion Pumps
![]() おススメ製品の特長は? 優れたパフォーマンス 高い品質と信頼性 日本での豊富な採用実績
おススメ製品のメリット サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供) 充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • ADR366に関するFAQ • 日本法人による 優先的な技術サポート • 掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) • 製品ビデオ:「シンク / ソース電流能力付、低消費電力、低ノイズ、3.3V電圧リファレンス」 |
サンプル請求 クイック有償サンプルおススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADR366BUJZ-R2」については、チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、 myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度 かかります。 |
アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADR360/361/363/364/365/366: シンク/ソース電流能力付き低消費電力、低ノイズの電圧リファレンス (Rev 0, 01/2006) (pdf, 585 kB) | データシート | |
| ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366:Low Power, Low Noise Voltage References with Sink/Source Capability Data Sheet (Rev D, 10/2010) (pdf, 703 kB) | データシート | |
| Low Power, Low Noise References for ADI's High Performance Pulsar® Converters | メディア掲載一覧 | HTML |
|
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems
(pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems. |
メディア掲載一覧 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What do I need to know about selecting and using Voltage References? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| 電圧リファレンス・ウィザード | 各種計算ツール | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。