シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR365:  電圧リファレンス、5.0VOUT、低ノイズ、高シンク / ソース能力、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
入力電圧で5.5V(max)を必要とする場合はADR3450またはADR3540を検討してください。

ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366は高精度の2.048V、2.5V、3.0V、4.096V、5V、3.3Vバンド・ギャップ電圧リファレンスであり、小さなフットプリントで低消費電力、高精度を実現します。ADR36xリファレンスは、アナログ・デバイセズの特許取得済み温度ドリフト曲率補正技術によりTSOTパッケージで9ppm/℃の低温度ドリフトを実現します。

マイクロパワー低ドロップアウト電圧リファレンスのADR36xファミリーは、出力より300mV高い最小電源から安定した出力電圧を提供します。これらの先進的な設計により、外付けコンデンサが不要になり、ボードのスペースやシステム価格を更に低減できます。低消費電力動作、小型化、ならびに優れた使い勝手を提供する高精度電圧リファレンスADR36xは、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の計測器
  • 携帯用医療機器
  • データ・アクイジション・システム
  • 工業用プロセス制御
  • 自動車

特長と利点

  • 小型TSOTパッケージ
  • 低い温度係数:
    ±9ppm/℃(max)(Bグレード)、
    ±25ppm/℃(max)(Aグレード)
  • 初期精度:
    ±3mV(max)(Bグレード)、
    ±6mV(max)(Aグレード)
  • 超低出力ノイズ:6.8μV p-p(0.1Hz~10Hz)
  • 低いドロップアウト電圧:300mV
  • 低い供給電流:190μA(max)
  • 外部コンデンサ不要
  • 出力電流:+5mA/-1mA
  • 広い温度範囲:-40℃~+125℃

ADR365 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR360/361/363/364/365/366: シンク/ソース電流能力付き低消費電力、低ノイズの電圧リファレンス (Rev 0, 01/2006) (pdf, 585 kB)  データシート PDF
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366:Low Power, Low Noise Voltage References with Sink/Source Capability Data Sheet (Rev D, 10/2010) (pdf, 703 kB)  データシート PDF
Low Power, Low Noise References for ADI's High Performance Pulsar® Converters メディア掲載一覧 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR365 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR365AUJZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 250 $ 1.00 $ 1.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR365AUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.82 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR365BUJZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 250 $ 1.62 $ 1.62 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR365BUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.26 Y  成分表 PCN 購入
ADR365WAUJZ-R7 製品状況: 製造中 TSOT-23 5, 6, 8 lead 5 Auto Reel, 3000 - $ 1.03 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR365WAUJZ-RL 製品状況: 製造中 TSOT-23 5, 6, 8 lead 5 Auto Reel, 10000 - $ 1.03 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる