シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR3540:  電圧リファレンス、4.096V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADR3525W/ADR3530W/ADR3533W/ADR3540W/ADR3550Wは低価格、低消費電力の高精度CMOS電圧リファレンスで、小型8ピンMSOPパッケージに収められ、5mmp/°C(Bグレード)、8ppm/°C(Aグレード)の最大温度係数(TC)、低動作電流および低出力ノイズを特長としています。高精度を実現するため、アナログ・デバイセズ社で特許収得済みのDigiTrim®技術を用いて、最終の組み立て工程で、デジタル的に出力電圧と温度係数がトリミングされます。

低い出力電圧のヒステリシスと小さな長期間の出力電圧ドリフトは、ライフタイムにわたるシステム精度を改善します。

これらのリファレンスは、5種類の固定出力電圧のバージョンが入手可能となっており、全ての製品は-40°C~+125°Cの車載用温度範囲にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • 車載用バッテリのモニター
  • ポータブル計測機器
  • プロセス・トランスミッタ
  • リモート・センサー
  • 医療用計測機器

特長と利点

  • 最大温度係数(TC):5ppm/°C(Bグレード)
  • 最大温度係数(TC):8ppm/°C(Aグレード)
  • 初期出力電圧精度::±0.1%(max)
  • 動作温度範囲:-40°C~+125°C
  • 出力電流:+10mAソース(引き出し電流)/-3 mAシンク(引き込み電流)
  • 低静止時電流:
    100µA (max)
  • 長期間ドリフト(LTD):
    30ppm(初期1khr(typ))
  • 低いドロップアウト電圧:
    250 mV@2 mA負荷時
  • 出力ノイズ(0.1~10 Hz):
    18µVp-p(typ)@2.5V
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済

機能ブロック図 for ADR3530

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR3540 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる