シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR3412:  電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADR34xxシリーズは低価格、低消費の高精度、電圧リファレンスで、小型SOT-23パッケージに収められ、±0.1%の初期精度、低動作電流、低ノイズを特長としています。

高精度を実現するため、アナログ・デバイセズ社独自のDigiTrim®技術を用いて、最終アッセンブリ工程で、デジタル的に出力電圧と温度係数がトリミングされます。安定化と信頼性は、デバイスの低い出力電圧ヒステリシスと低い長期出力電圧ドリフトによって、さらに改善されています。

さらに、デバイスは小さな動作電流(最大で100μA)のため、低消費の製品で容易に使用することができ、一方低出力ノイズは、クリティカルな信号処理システムにおける、信号の完全性維持を手助けします。

ADR34xxシリーズ製品は、広範囲な出力電圧のオプションが入手可能となっており、全ての製品は-40℃~+125 ℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。

特長と利点

  • 初期精度: ± 0.1%
  • 最大温度係数:10 ppm/℃
  • 動作温度:-40℃~+125℃
  • 出力電流: +10mAソース(引き出し電流)/-3mAシンク(引き込み電流)
  • 低静止時電流:100μA(max)
  • 低いドロップアウト電圧:250mV@2mA
  • 出力ノイズ(0.1~10 Hz):10μVp-p以下@1.2 V(typ)
  • SOT23-6パッケージ

ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR3412/3420/3425/3430/3433/3440/3450: マイクロパワー高精度リファレンス電圧 (Rev B, 05/2012) (pdf, 1071 kB)  データシート PDF
ADR3412/3420/3425/3430/3433/3440/3450: Micropower, High Accuracy Voltage References Data Sheet (Rev B, 06/2010) (pdf, 894 kB)  データシート PDF
アンプ IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR3412 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる