シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR293:  電圧リファレンス、5.0V、高精度、低ノイズ、マイクロパワー

製品詳細

代替製品
  • 入力電圧で5.5V(max)を必要とする場合はADR3450またはADR3550を検討してください。

ADR293は、低ノイズ、マイクロパワーの高精度電圧リファレンスで、XFET®リファレンス回路を採用しています。XFETアーキテクチャは、従来のバンドギャップやバリッド・ツェナー・ベースのリファレンスに対して大幅に改善した性能を提供します。この改善には、同じ電流で動作するバンドギャップリファレンスの¼の電圧ノイズ、非常に小くて超直線的な温度ドリフト、低い温度ヒステリシス及び優れた長期間安定性能などがあります。

ADR293は直列型の電圧リファレンスで、6.0Vからの電源電圧で、安定かつ高精度な出力を提供します。静止時の電流はわずか15μA(max)ですので、バッテリ駆動の計測器にとっては最適な製品となっています。3種類の電気的グレードが取り揃えられており、±3mV、±6mV、±10mVの初期出力精度を提供します。これら3種類のグレードの温度係数は、それぞれ最大で8ppm/℃、15ppm/℃、25ppm/℃となっています。ライン変動に対する安定性と負荷変動に対する安定性は、それぞれ30ppm/V(typ)と30ppm/mA(typ)となっており、リファレンス全体にわたる性能を維持します。

ADR293は拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃で仕様規定されています。このデバイスは8ピンSOICパッケージと8ピンTSSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • ポータブル計測機器
  • 5Vシステム用の高精度リファレンス
  • ADCとDAC のリファレンス電圧
  • ソーラ電源(太陽光発電)のアプリケーション
  • ループ電流からの電源で駆動される計測機器

特長と利点

  • 入力電圧範囲:6.0~15V
  • 供給電流:15μA(Max)
  • ローノイズ:15μV p-p(typ)(0.1Hz~10Hz)
  • 大きな出力電流:5mA(min)
  • 動作温度範囲:-40℃ ~+125℃
  • REF02 / REF19xとピン・コンパチブル

ADR293 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR293: 電圧リファレンス、ローノイズ、マイクロパワー、高精度 (Rev. 0) (Rev 0, 06/1999) (pdf, 92 kB)  データシート PDF
ADR293: Low Noise, Micropower 5.0 V Precision Voltage Reference Data Sheet  (Rev D, 05/2011) (pdf, 335 kB)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
XFET™ References
(Analog Dialogue, Vol. 32, No. 1, 1998)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR293 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR293ERZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 6.20 $ 5.66 Y  成分表 PCN 購入
ADR293ERZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 5.66 Y  成分表 PCN 購入
ADR293GRUZ 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Tube, 96 $ 2.57 $ 2.37 Y  成分表 PCN 購入
ADR293GRUZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.37 Y  成分表 PCN 購入
ADR293GRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.37 Y  成分表 PCN 購入
ADR293GRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.04 $ 1.90 Y  成分表 PCN 購入
ADR293GRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.90 Y  成分表 PCN 購入
ADR293TRU-EP 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 8 軍用 Tube, 96 $ 5.14 $ 4.74 N  成分表 PCN 購入
ADR293TRU-EP-R7 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 8 軍用 Reel, 1000 - $ 4.74 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる