シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR292:  4.096V電圧リファレンス、XFET®、高精度、マイクロパワー

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
入力電圧で5.5V(max)を必要とする場合はADR3440またはADR3540を検討してください。

ADR291、ADR292は、XFET®リファレンス回路を採用したローノイズ、マイクロパワーの高精度電圧リファレンスです。新しいXFET®アーキテクチャは、従来型のバンドギャップおよびツェナー・ベースの電圧リファレンスと比較して性能が大幅に改良されています。改良点としては、出力電圧ノイズをバンドギャップ電圧リファレンスの1/4に低減した点(同一電流で動作した場合)、きわめて低い超線形の温度ドリフト、低いサーマル・ヒステリシス、優れた長期安定性が挙げられます。

ADR291/ADR292ファミリーは、最低2.8Vのきわめて低い電源から高安定性、高精度の出力電圧を供給する電圧リファレンスのシリーズです。ADR291とADR292の出力電圧オプションは、それぞれ2.5Vと4.096Vです。自己消費電流がわずか12µAであるためバッテリ電源駆動の計測機器に最適です。各デバイスには、3つの電気的性能グレードがあります。ADR291には初期出力精度の最大値が±2mV、±3mV、±6mVのグレード、ADR292には初期出力精度の最大値が±3mV、±4mV、±6mVのグレードがあります。この3つのグレードの温度係数は、それぞれ最大で8ppm/℃、15ppm/℃、25ppm/℃です。ライン・レギュレーションと負荷レギュレーションは、それぞれ30ppm/Vと30ppm/mAの代表値を規定しており、電圧リファレンス回路全体で高性能を維持します。5.0V出力のデバイスについては、ADR293のデータシートを参照してください。

ADR291、ADR292は、拡張工業用温度範囲(3)-40~+125℃で仕様規定しており、8ピンSOIC、8ピンTSSOP、3ピンのTO-92の各種パッケージがあります。

アプリケーション

  • 携帯用計測機器
  • 3Vまたは5Vシステムの高精度基準電圧
  • A/Dコンバータ、D/Aコンバータのリファレンス
  • ソーラー電源アプリケーション
  • ループ・パワー計測

特長と利点

  • 電源範囲:
    2.8V~15V(ADR291)
    4.4V~15V(ADR292)
  • 供給電流:12μA(max)
  • 低ノイズ:8μV、12μV p-p(0.1Hz~10Hz)
  • 高い出力電流能力:5mA
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • REF02 / REF191とピン互換

ADR292 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR291/ADR292: Low Noise Micropower 2.5 V and 4.096 V Precision Voltage References Data Sheet  (Rev F, 05/2011) (pdf, 466 kB)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
XFET™ References
(Analog Dialogue, Vol. 32, No. 1, 1998)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR292 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR292ERZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 6.20 $ 5.66 Y  成分表 PCN 購入
ADR292ERZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 5.66 Y  成分表 PCN 購入
ADR292FRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.89 $ 2.56 Y  成分表 PCN 購入
ADR292FRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.56 Y  成分表 PCN 購入
ADR292GRUZ 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Tube, 96 $ 2.57 $ 2.37 Y  成分表 PCN 購入
ADR292GRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.37 Y  成分表 PCN 購入
ADR292GRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.02 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
ADR292GRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる