シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR280:  1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度

製品詳細

代替製品 新規設計への推奨製品:
入力電圧で5.5V(max)を必要とする場合はADR3412を検討してください。

ADR280は優れたライン・レギュレーションおよび電源変動除去性能を備える1.2Vのバンドギャップ・コア電圧リファレンスで、GSM、GPRS、3Gモバイル基地局アプリケーションで使用するデータ・コンバータ用電圧リファレンスなど、電源電圧の変動が大きいアプリケーション向けに特に設計しています。ベースバンドおよびオーディオ・コーデック、電圧レギュレータ、バッテリ充電器を内蔵するアナログ・ベースバンドICのAD6535などのデバイスには、RFパワー・アンプ動作中の入力バッテリ電圧の変動を除去するADR280が役に立ちます。

モバイル基地局に加えて、ADR280は各種の汎用アプリケーションにも適しています。大部分のバンドギャップ電圧リファレンスには、特定の出力に対応する内部ゲインが含まれているため、ユーザーによる設計が簡単になりますが、そのためにコストが増加し、フォーム・ファクタとフレキシビリティが制約を受けることになります。これに対して、ADR280はバンドギャップ・コア電圧を最適化しており、ユーザーは希望のオペアンプを追加するだけで、電圧、電流または過渡応答性を適応させることができます。

ADR280は、2.4~18Vの広い電源電圧範囲で動作します。コンパクトな3ピンのSOT-23とSC-70パッケージで提供しており、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で仕様規定しています。

アプリケーション

  • GSM、GPRS、3Gモバイル基地局
  • ポータブル型のバッテリ電源動作エレクトロニクス機器
  • 低電圧のコンバータ用電圧リファレンス
  • ワイヤレス機器

特長と利点

  • 高精度出力:1.2V
  • 優れたライン安定性:2ppm/V(typ)
  • 電源リップル除去特性:-80dB@220Hz
  • 超低供給電流:16μA(max)
  • 温度係数:40ppm/℃(max)
  • 低ノイズ:12.5nV/√Hz(typ)
  • 動作電源範囲:2.4V~5.5V
  • パッケージ:小型3ピンSOT-23とSC70

ADR280 ピン配置図

Of Note ...

Essential companion part for AD6535 for handset applications. It also can be used as a general purpose part where low noise and low power reference is needed. Its tiny SC70 package makes it ideal for hand held devices applications.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR280: 1.2 V Ultralow Power High PSRR Voltage Reference Data Sheet (Rev C, 04/2007) (pdf, 842 kB)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0145: 4 mA-to-20 mA Loop-Powered Temperature Monitor Using the ADuC7060/ADuC7061 Precision Analog Microcontroller  (pdf, 268 kB) 実用回路 PDF
CN-0029: 8 to 16 Channels of Programmable Voltage with Excellent Temperature Drift Performance Using the AD5390/AD5391/AD5392 DACs  (pdf, 89 kB) 実用回路 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR280 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR280AKSZ-R2 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 250 $ 1.10 $ 1.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR280AKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR280ARTZ-R2 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 250 $ 1.10 $ 1.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR280ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.82 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる