シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR1581:  電圧リファレンス、高精度、シャント型、1.25V、マイクロパワー

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADR1581は低価格、2端子(シャント)の高精度バンドギャップ電圧リファレンスです。60μA~10mAの入力電流で1.25Vの高精度の出力電圧を供給します。

オンチップ部品の高精度なマッチングとサーマル・トラッキングによって、ADR1581の優れた精度と安定性が実現します。独自開発の曲率補正設計技術を採用し、電圧出力の温度特性の非直線性を最小限に抑えました。ADR1581は、容量性負荷のどの値においても安定性を維持します。

ADR1581は動作電流を可能な限り低く抑えているため、バッテリ駆動の3Vまたは5V電源システムに最適です。また、動作電流範囲が広いため、汎用性が高く、さまざまな高電流アプリケーションに適しています。

ADR1581にはAとBの2つのグレードがあり、いずれも業界最小の表面実装パッケージSOT-23およびSC70パッケージで提供しています。どちらのグレードも、-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様が規定されています。

ADR1581ファミリーの全製品
モデル Vout 精度 温度係数
(ppm/°C)
ADR1581A 1.25 ±0.80% 100
ADR1581B 1.25 ±0.12% 50


特長と利点

  • 広い動作電流範囲:60μA~10mA
  • 初期精度:±0.12%
  • 温度ドリフト: ± 50 ppm/°C
  • 出力インピーダンス:0.5
  • 広帯域ノイズ(10Hz~10kHz):20μV rms
  • 動作温度範囲:-40~+85℃

ADR1581ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR1581: 1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference Data Sheet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 518 kB)  データシート PDF
CN-0125: Precision Pulse Oximeter LED Current Sinks Using the ADA4505-2 Op Amp, the ADR1581 Shunt Reference, and the ADG1636 Switches  (pdf, 140 kB) 実用回路 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR1581 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR1581ARTZ-R2 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 250 $ 0.86 $ 0.86 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR1581ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.61 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR1581BRTZ-R2 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 250 $ 1.01 $ 1.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADR1581BRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.84 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる