シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR127:  電圧リファレンス、LDO、1.25V出力、マイクロ・パワー、TSOTパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
ADR127製品紹介ビデオあります

ADR121/ ADR125/ADR127は、シンク(電流吸い込み)及びソース(電流吐き出し)能力を備えた、マイクロ・パワー、シリーズ・モード(直列型)、バンド・ギャップ・リファレンスのファミリーです。これらの製品は、小型パッケージでありながら、高精度及び低消費電力を特長としています。ADR12xの設計では、特許取得済みの温度ドリフト曲線補正技術が採用されており、温度に対する出力電圧特性の非直線性が最小化されています。

ADR12xは低ドロップアウト電圧リファレンスで、ADR121/ADR125ではわずか300mV、ADR127ではわずか1.45V公称出力電圧より高い入力を必要とするだけで安定した出力電圧を提供します。このような低ドロップアウト性能に、低い85μAの動作電流が結合されているため、ADR12xはバッテリ駆動のアプリケーションに最適となっています。

拡張工業用温度範囲は-40℃~+125℃で供給され、ADR121/ADR125/ADR127は小型TSOT(UJ-6)パッケージに収められています。

アプリケーション
  • バッテリ駆動の計測機器
  • ポータブル医用機器
  • データ・アクイジション・システム
  • 車載関連

特長と利点

  • 初期精度:
    Aグレード:±0.24%
    Bグレード:±0.12%
  • 最大温度係数::
    Aグレード:25ppm/℃
    Bグレード:9ppm/℃
  • 低ドロップアウト電圧:ADR121/ADR125ではわずか300mV
  • 高出力電流:+5 mA(ソース電流)/-2 mA(シンク電流)
  • 低い動作電流:85μA(typ)
  • 入力範囲:ADR127では2.7V~18V
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型TSOT(UJ-6)パッケージ

ADR127ピン配置

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績

おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADR127に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  Circuits from the Lab/実用回路集
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ: 「高精度で低消費電力の基準電源」

ADR127/ADR121/ADR125ビデオ ADR12Xシリーズは、低消費電力で動作する、高精度基準電源です。一番低電圧のADR127は1.25Vの安定した電圧を出力します。このほか2.5V出力のADR121、5.0V出力のADR125が製品がシリーズ化されています。


サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADR127AUJZ-R2」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR121/ADR125/ADR127: TSOTパッケージ採用の高精度、マイクロパワー、LDO、電圧リファレンス (Rev B, 01/2008) (pdf, 2287 kB)  データシート PDF
ADR121/ADR125/ADR127: Precision, Micropower LD0 Voltage References in TSOT Data Sheet (Rev B, 01/2008) (pdf, 597 kB)  データシート PDF
CN-0005: Generating a Negative Precision Voltage Reference Without Precision Resistors  (pdf, 92 kB) 実用回路 PDF
Product Families Made for High-voltage Apps
(eeProductCenter, 10/10/2005)
関連記事 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR127 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR127AUJZ-R2 製品状況: 製造中 6 ld TSOT 6 工業用 Reel, 250 $ 1.33 $ 1.33 Y  成分表 PCN 購入
ADR127AUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld TSOT 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.11 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR127BUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld TSOT 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.83 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる