シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR125:  LDO、5.0VOUT、高精度、低電圧アプリケーション用

製品詳細

    ADRADR125の製品紹介ビデオを視聴する
代替製品 新規設計への推奨製品:
入力電圧で5.5V(max)を必要とする場合はADR3450またはADR3550を検討してください。

ADR121/ADR125/ADR127は、シンク(電流吸い込み)及びソース(電流吐き出し)能力を備えた、マイクロ・パワー、シリーズ・モード(直列型)、バンド・ギャップ・リファレンスのファミリーです。これらの製品は、小型パッケージでありながら、高精度及び低消費電力を特長としています。ADR12xの設計では、特許取得済みの温度ドリフト曲線補正技術が採用されており、温度に対する出力電圧特性の非直線性が最小化されています。

ADR12xは低ドロップアウト型の電圧リファレンスで、ADR121/ADR125ではわずか300mV、ADR127ではわずか1.45V公称出力電圧より高い入力を必要とするだけで安定した出力電圧を提供します。このような低ドロップアウト性能に、低い85μAの動作電流が組み合わさっているため、ADR12xはバッテリ駆動のアプリケーションに最適となっています。

拡張工業用温度範囲は-40℃~+125℃で供給され、ADR121/ADR125/ADR127は小型TSOT(UJ-6)パッケージに収められています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の計測機器
  • ポータブル医用機器
  • データ・アクイジション・システム
  • 車載関連

特長と利点

  • 初期精度:
    Aグレード:±0.24%
    Bグレード:±0.12%
  • 優れた温度係数:
    Aグレード:25ppm/℃
    Bグレード:9ppm/℃
  • 低消費電力動作
    300mVの低ドロップアウト電圧
    (ADR121、ADR125)
  • 出力電流能力:+5mA/-2mA
  • 低消費電力動作:85μA(typ)
  • 超小型TSOT(UJ-6)パッケージ
  • 入力範囲:2.7V~18V(ADR127)
  • 広い温度範囲:-40~+125℃

ADR125 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR121/ADR125/ADR127: TSOTパッケージ採用の高精度、マイクロパワー、LDO、電圧リファレンス (Rev B, 01/2008) (pdf, 2287 kB)  データシート PDF
ADR121/ADR125/ADR127: Precision, Micropower LD0 Voltage References in TSOT Data Sheet (Rev B, 01/2008) (pdf, 597 kB)  データシート PDF
CN-0179 : 200uA 以下、低電力、4 mA-20 mA、プロセス・コントロール電流ループ  (pdf, 511 kB) 実用回路 PDF
Product Families Made for High-voltage Apps
(eeProductCenter, 10/10/2005)
関連記事 HTML
Security and Surveillance Applications メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR125 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR125AUJZ-R2 製品状況: 最終購入可能日 6 ld TSOT 6 工業用 Reel, 250 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADR125AUJZ-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 6 ld TSOT 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる