シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR03:  2.5V電圧リファレンス、超小型、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADR01ADR02、 ADR03と ADR06は、それぞれ高精度な10.0V、5.0V、2.5Vと3.0Vのバンドギャップ型電圧リファレンスです。

製品の詳細は製品ビデオ:「広帯域 CMOSアナログ・スイッチ」をご覧ください。

高精度、高安定、低消費電力を特長としています。

これらの製品は、非常に小型な5ピンのSC70とTSOPパッケージまたは8ピンのSOICパッケージを採用しています。ADR01、ADR02、とADR03のSOICバージョンは、業界標準のREF01、REF02とREF03の新しい置き換え製品1です。このように小さなフットプリントと広い動作範囲を持つADR0xリファレンスは、汎用あるいは省スペースを要求するアプリケーションに最適です。

外部バッファと簡単な抵抗ネットワークを使うと、TEMP端子を温度検出として使うことが可能です。TRIM端子は、出力電圧のファイン校正として使うことができます。

ADR01、ADR02、ADR03とADR06は、小型、低ドリフトの電圧リファレンスで、広い供給電圧範囲から非常に優れた安定な電圧を提供します。これらの製品は、5ピンのSC70パッケージ、TSOTパッケージと8ピンのSOICパッケージで供給され、それぞれA,B.ならびにCグレードが用意されています。全ての製品は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • 高分解能コンバータ
  • 工業用プロセス制御システム
  • 高精度計測器
  • PCMCIAカード
  • 1 ADR01、ADR02、とADR03は、業界標準のREF01、REF02とREF03の置き換え製品です。システムレベルでの互換性は保障していません。ADR01、ADR02、とADR03のSOICバージョンは、業界標準のREF01、REF02とREF03の8ピンSOICバージョンとピン互換性を持っています。新しい置き換え製品ですが、それぞれ温度モニタ機能が加わっています。

    特長と利点

    • 超小型のSC70パッケージまたはTSOTパッケージ
    • 低温度係数 :
      8ピンSOIC:3ppm/℃
      5ピンSC70:9ppm/℃
      5ピンTSOT9 ppm/℃
    • 初期精度:±0.1%
    • 外付けコンデンサ不要
    • 低ノイズ:10μVp-p (0.1~10.0 Hz)
    • 広い動作範囲:12.0V~36.0V
    • 高出力電流:10mA
    • 広い温度範囲:-40℃~+125℃
    • ADR01ADR02、ADR03は業界標準のREF01、REF02、REF03とピン互換
    • ADR02のSOICパッケージは車載アプリケーション用として認定済みとなっています

    ADR03ピン配置

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADR01/ADR02/ADR03/ADR06: 超小型高精度、10.0V/5.0V/2.5V/3.0Vリファレンス電圧 (Rev L, 12/2008) (pdf, 1553 kB)  データシート PDF
    ADR01/ADR02/ADR03/ADR06: Ultracompact, Precision 10.0 V/5.0 V/2.5 V/3.0 V Voltage References Data Sheet  (Rev R, 01/2012) (pdf, 738 kB)  データシート PDF
    AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0027: Precision, Unipolar, Noninverting Configuration for the AD5547/AD5557 DAC  (pdf, 90 kB) 実用回路 PDF
    CN-0026: Precision, Unipolar, Inverting Conversion Using the AD5547/AD5557 DAC  (pdf, 90 kB) 実用回路 PDF
    CN-0024: Precision, Bipolar Configuration for the AD5546/AD5556 DAC  (pdf, 139 kB) 実用回路 PDF
    CN-0023: Precision, Unipolar, Noninverting Configuration for the AD5546/AD5556 DAC  (pdf, 92 kB) 実用回路 PDF
    CN-0022: Precision, Unipolar, Inverting Conversion Using the AD5546/AD5556 DAC  (pdf, 91 kB) 実用回路 PDF
    ADR0x: Ultra Compact, Precision Voltage References with High Input Voltage Capability メディア掲載一覧 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
    電圧リファレンス・ウィザード
    このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
    各種計算ツール HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADR03 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADR03AKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 - $ 1.26 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADR03ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.12 $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADR03ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
    ADR03AUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 1.13 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADR03BKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.34 Y  成分表 PCN 購入
    ADR03BR 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
    ADR03BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.73 $ 2.28 Y  成分表 PCN 購入
    ADR03BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.28 Y  成分表 PCN 購入
    ADR03BUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 2.46 Y  成分表 PCN 購入
    ADR03CRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN お問い合わせ
    ADR03WARZ-R7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 1000 - $ 1.31 Y  成分表 PCN 購入
    ADR03WARZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 2500 - $ 1.31 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる