シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR01:  10.0V電圧リファレンス、バンドギャップ型、超小型、高精度、高安定

製品詳細

製品状況:生産/供給中
データシート正誤表
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADR01、ADR02、ADR03とADR06は、それぞれ高精度な10.0V、5.0V、2.5Vと3.0Vのバンドギャップ型電圧リファレンスで、高精度、高安定、低消費電力を特長としています。

製品の詳細は製品ビデオ:「広帯域 CMOSアナログ・スイッチ」をご覧ください。

これらの製品は、非常に小型な5ピンのSC70とTSOPパッケージまたは8ピンのSOICパッケージを採用しています。ADR01、ADR02、とADR03のSOICバージョンは、業界標準のREF01、REF02とREF03の新しい置き換え製品1です。このように小さなフットプリントと広い動作範囲を持つADR0xリファレンスは、汎用あるいは省スペースを要求するアプリケーションに最適です。

外部バッファと簡単な抵抗ネットワークを使うと、TEMP端子を温度検出として使うことが可能です。TRIM端子は、出力電圧のファイン校正として使うことができます。

ADR01、ADR02、ADR03とADR06は、小型、低ドリフトの電圧リファレンスで、広い供給電圧範囲から非常に優れた安定な電圧を提供します。これらの製品は、5ピンのSC70パッケージ、TSOTパッケージと8ピンのSOICパッケージで供給され、それぞれA、BならびにCグレードが用意されています。全ての製品は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • 高分解能コンバータ
  • 工業用プロセス制御システム
  • 高精度計測器
  • PCMCIAカード
  • ADR0 / ADR02 / ADR03 / ADR06のSOICパッケージ品は車載アプリケーション向け信頼性テスト済み

1 ADR01、ADR02、とADR03は、業界標準のREF01、REF02とREF03の置き換え製品です。システムレベルでの互換性は保障していません。ADR01、ADR02、とADR03のSOICバージョンは、業界標準のREF01、REF02とREF03の8ピンSOICバージョンとピン互換性を持っています。新しい置き換え製品ですが、それぞれ温度モニタ機能が加わっています。

特長と利点

  • 超小型のSC70パッケージまたはTSOTパッケージ
  • 低温度係数 :
    8ピンSOIC:3ppm/℃
    5ピンSC70:9ppm/℃
    5ピンTSOT:9ppm/℃
  • 初期精度:±0.1%
  • 外付けコンデンサ不要
  • 低ノイズ:10μV p-p(0.1~10.0Hz)
  • 広い動作範囲:12.0V~36.0V
  • 高出力電流:10mA
  • 広い温度範囲:-40℃~+125℃
  • ADR01、ADR02ADR03は業界標準のREF01、REF02、REF03とピン互換
  • ADR0 / ADR02 / ADR03 / ADR06のSOICパッケージ品は車載アプリケーション向け信頼性テスト済み

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADR01に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  Circuits from the Lab/実用回路集
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「ADR01/02/03/06 超小型高精度リファレンス電圧」

ADR01/02/03/06ビデオ 外付けコンデンサが無くても安定に動作させることができる超小型高精度リファレンス電圧をご紹介します。

この製品のここがおススメ
超小型パッケージで広い電源電圧範囲・動作温度範囲に対応します。温度検出にも使えます。業界標準のREF01と互換です。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADR01BRZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADR01-DSCC: Microcircuit, Linear, UltraCompact, Precision, 10.0 V Voltage Reference, Monolithic Silicon Military Data Sheet  (Rev A, 01/2013) (pdf)  データシート PDF
ADR01-EP: Ultracompact, Precision 10.0 V Voltage Reference Data Sheet (Rev 0, 01/2012) (pdf, 128 kB)  データシート PDF
ADR01/ADR02/ADR03/ADR06: 超小型高精度、10.0V/5.0V/2.5V/3.0Vリファレンス電圧 (Rev L, 12/2008) (pdf, 1553 kB)  データシート PDF
ADR01/ADR02/ADR03/ADR06: Ultracompact, Precision 10.0 V/5.0 V/2.5 V/3.0 V Voltage References Data Sheet  (Rev R, 01/2012) (pdf, 738 kB)  データシート PDF
AN-1107: 2 チャンネル乗算型DAC と単一のI/V 変換アンプを使用したAC 信号のオフセットと振幅の制御 Rev.0  (pdf, 804 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1107: AC Signal Offset and Amplitude Control Using a Dual Channel Multiplying DAC and a Single I/V Converter  (pdf, 372 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0053: Precision, Bipolar, Configuration for the AD5450/1/2/3 8-14bit Multiplying DACs  (pdf, 108 kB) 実用回路 PDF
CN-0052: Unipolar, Precision DC Digital-to-Analog Conversion using the AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 8-/10-/12-/14-Bit DACs  (pdf, 112 kB) 実用回路 PDF
CN-0034: Unipolar, Precision DC Digital-to-Analog Conversion Using the AD5426/AD5432/AD5443 8-Bit to12-Bit DACs  (pdf, 83 kB) 実用回路 PDF
CN-0028: Precision, Bipolar, Configuration for the AD5547/AD5557 DAC  (pdf, 86 kB) 実用回路 PDF
ADR0x: Ultra Compact, Precision Voltage References with High Input Voltage Capability メディア掲載一覧 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADR01 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADR01AKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 - $ 1.26 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR01ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.12 $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR01ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
ADR01AUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 1.13 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADR01BKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 - $ 2.34 Y  成分表 PCN 購入
ADR01BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.60 $ 2.17 Y  成分表 PCN 購入
ADR01BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.17 Y  成分表 PCN 購入
ADR01BUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 2.34 Y  成分表 PCN 購入
ADR01CRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.03 $ 1.02 Y  成分表 PCN 購入
ADR01CRZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADR01TUJZ-EP-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 軍用 Reel, 3000 - $ 3.39 Y  成分表 PCN 購入
ADR01WARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 1000 - $ 1.31 Y  成分表 PCN 購入
ADR01WARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 2500 - $ 1.31 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる