シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD688:  ±10V電圧リファレンス、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD688は、高精度の±10Vトラッキング電圧リファレンスです。トラッキング誤差、初期誤差、温度ドリフトを低く抑えているため、モノリシック構造ではこれまで不可能だった±10Vの絶対精度性能を実現します。独自のイオン注入埋め込みツェナー・ダイオード、安定性の高い薄膜抵抗のレーザ・ウェハー・ドリフト・トリミングを採用しており、非常に優れた性能を低価格で提供します。

AD688は、基本的な電圧リファレンス・セルのほか3個のアンプを備えています。これらのアンプはレーザ・トリミングによってオフセットとドリフトを低減しているため、電圧リファレンスの精度を維持します。長い伝送ラインや高電流負荷を駆動するために、負荷 / ブースタにケルビン接続できるよう各アンプを設定し、アプリケーション回路で必要な場合にAD688の最高精度を維持するように構成できます。

AD688は初期誤差が低いため、12ビットの絶対精度が要求される高精度の計測アプリケーションのシステム・リファレンスとして使用できます。このようなシステムに対し、AD688はシステム・キャリブレーション用に既知の電圧を供給できるので、定期的な再キャリブレーションのコストが削減します。さらに、AD688をキャリブレーション・ソフトウェアと併せて使用すれば、トリミング・ポテンショメータの機械的な不安定性の問題が解消され、誤ったキャリブレーションが行われる可能性がなくなります。

AD688には、3つのバージョンがあります。AQおよびBQグレードは16ピンのサーディップ(0.3インチ幅)パッケージで、温度範囲-40~+85℃で動作を仕様規定しています。SQグレードは、温度範囲-55~+125℃で動作を仕様規定しています。

特長と利点

  • トラッキング出力:±10V
  • ケルビン接続
  • 低トラッキング誤差:1.5mV
  • 低初期誤差:2.0mV
  • 低ドリフト:1.5ppm/℃
  • 低ノイズ:6μV p-p
  • フレキシブルな出力フォース端子とセンス端子
  • 高インピーダンス・グラウンド・センス
  • パッケージ:ワイドボディSOICおよびCERDIP

AD688 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD688: High Precision ±10 V Reference Data Sheet (Rev B, 03/2005) (pdf, 621 kB)  データシート PDF
AD688: Military Data Sheet  (Rev A, 01/2002) (pdf)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Ask The Applications Engineer-11
Voltage References

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD688 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9321401MEA 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 55.97 $ 50.58 N  成分表 PCN 購入
AD688AQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 19.23 $ 17.38 N  成分表 PCN 購入
AD688ARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 12.82 $ 10.31 Y  成分表 PCN 購入
AD688BQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 33.39 $ 30.19 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる