シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD680:  2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD680は、4.5~36Vの入力から2.5Vの出力電圧を供給するバンドギャップ電圧リファレンスです。独自のアーキテクチャによって、きわめて低い自己消費電流で動作し、同時に優れたDC特性とノイズ性能も実現します。優れた初期精度と温度係数を維持するために、安定性の高い薄膜抵抗のトリミングを実施しており、その結果、温度変化に対する誤差を低減しています。高精度のDC性能により、高性能の外付け電圧リファレンスを必要とするD/Aコンバータ用に最適です。さらに、このデバイスはA/Dコンバータにも最適であり、概して標準的な内部電圧リファレンスよりも優れた性能を発揮します。

AD680の低い自己消費電流(多くのフル機能ではない2端子電圧リファレンスと同レベル)によって、携帯型のバッテリ駆動装置などの低消費電力アプリケーションに推奨できます。

AD680の8ピン・パッケージ・バージョンは、温度出力ピンを備えています。この温度出力ピンから、温度の変動に対応して線形に変化する出力電圧を供給するため、安定した2.5V出力を供給することが可能で、温度トランスデューサとして構成できます。

AD680には、5つのグレードがあります。AD680のANは温度範囲-40~+85℃、JNは0~+70℃で動作を仕様規定しており、ともに8ピンのプラスチックDIPパッケージで提供しています。ARは温度範囲-40~+85℃、JRは0~+70℃で動作を仕様規定しており、ともに8ピンSOPです。AD680JTは温度範囲0~+70℃で動作を仕様規定しており、3ピンのTO-92パッケージで提供しています。

特長と利点

  • 無負荷時電源電流:250μA(max)
  • レーザ・トリミングにより高精度を実現:2.5V±5mV (max)(AN、ARグレード)
  • 調整済みの温度係数:20ppm/℃(max)(AN、ARグレード)
  • 低ノイズ:8μV p-p(0.1~10Hz)
  • 250nV/√Hz(ワイドバンド)
  • 温度出力ピン(N、Rパッケージ)
  • 3種類のパッケージ:8ピン・プラスチックDIP、8ピンSOIC、3ピンTO-92

AD680 ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD680に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「AD680 低消費電力/低価格 2.5V リファレンス電圧源」

AD680 最大250μA の低消費電流で、レーザ・トリムで高精度を実現した、リファレンス電圧源をご紹介します。

この製品のここがおススメ
広い入力電圧範囲を持つ、低消費電力の2.5V電圧リファレンスです。ローノイズなのでいろいろな用途でお使いいただけます。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD680ARZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD680: 低消費電力低価格の2.5Vリファレンス電圧 (Rev H, 08/2005) (pdf, 544 kB)  データシート PDF
AD680: Bandgap, Low Power 2.5 V Reference Data Sheet  (Rev H, 08/2005) (pdf, 474 kB)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
XFET™ References
(Analog Dialogue, Vol. 32, No. 1, 1998)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML
AD680 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD680 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD680ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.83 $ 3.47 Y  成分表 PCN 購入
AD680ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.83 $ 3.47 Y  成分表 PCN 購入
AD680ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 0.00 $ 3.47 Y  成分表 PCN 購入
AD680JR 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD680JR-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 750 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD680JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 2.17 $ 1.84 Y  成分表 PCN 購入
AD680JRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 750 $ 0.00 $ 1.84 Y  成分表 PCN 購入
AD680JTZ 製品状況: 製造中 3 ld TO-92 3 商用 Tray, 100 $ 2.17 $ 1.84 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる