シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD588:  電圧リファレンス、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD588は、最先端技術を採用した最新型のモノリシック電圧リファレンスです。初期誤差と温度ドリフトを低く抑えているため、モノリシック構造ではこれまで不可能だった絶対精度性能を実現します。独自のイオン注入埋め込みツェナー・ダイオード、安定性の高い薄膜抵抗のレーザ・ウェハー・ドリフト・トリミングを採用しており、非常に優れた性能を低価格で提供します。

AD588は基本的な電圧リファレンス・セルを備え、さらに3個のアンプを内蔵し、ピンの変更で設定できる出力電圧範囲を提供します。これらのアンプはレーザ・トリミングによってオフセットとドリフトを低減しているため、電圧リファレンスの精度を維持します。長い伝送ラインや高電流負荷を駆動するために、負荷 / ブースタにケルビン接続できるよう各アンプを設定し、アプリケーション回路で必要な場合はAD588の最高精度を発揮するように構成できます。

AD588は初期誤差が低いため、12ビットの絶対精度が要求される高精度の計測アプリケーションのシステム・リファレンスとして使用できます。このようなシステムに対し、AD588はソフトウェアによるシステム・キャリブレーション用に既知の電圧を供給するほか、低ドリフトの特長により、システム内の他の部品のドリフトを補償することが可能です。このため、手動によるシステム・キャリブレーションが不要になり、定期的な再キャリブレーションのコストが低減します。さらに、AD588を自動キャリブレーション・ソフトウェアと併せて使用すれば、トリミング・ポテンショメータの機械的な不安定性が解消され、誤ったキャリブレーションが行われる可能性がなくなります。

AD588には、7つのバージョンがあります。AD588JQとAD588KQは16ピンCERDIPパッケージで供給され、0~+70℃動作に関して仕様化されています。AD588AQとAD588BQは16ピンCERDIPでAD588ARWZは16ピンSOICパッケージで供給され、これらは-25℃~+85℃の工業用温度範囲で仕様化されています。セラミックパッケージのAD588TEとAD588TQはミリタリ(軍用) / エアロスペース(航空宇宙)温度範囲で完全仕様化されています。

製品のハイライト

  1. AD588は一切の校正作業なしで、12ビット絶対精度を提供します。オプションのファイン・トリムを接続することで、さらに高い精度の必要なアプリケーションに対応します。このファイン・トリミングは、ツエナーやバッファ・アンプの動作状態に影響を与えませんので、温度ドリフトが増加することもありません。
  2. AD588の出力ノイズは極めて低く、6μV p-p(typ)です。Aピンは、外部コンデンサを用いて更なるノイズ・フィルタリングを提供します。
  3. ケルビン出力接続を伴う高精度±5Vトラッキング・モードも、一切の外付け部品なしで可能となっています。トラッキング誤差は1mV以下で、ファイン・トリムは、+5Vと-5V出力間での正確な対称性を必要とするようなアプリケーションで、可能となっています。
  4. ピン・ストラッピング機能によって、より広い種々の出力構成が可能となっています:±5V、+5V、+10V、-5Vと-10Vのデュアル出力または、+5V、-5V、+10V、-10Vのシングル出力。

特長と利点

  • 低ドリフト:1.5ppm/℃
  • 低初期誤差:1mV
  • ピン・プログラマブル出力:
    +10V、+5V、±5V、-5V、-10V
  • フレキシブルな出力フォース端子およびセンス端子
  • 高インピーダンスのグラウンド・センス
  • SOIC_WおよびCERDIP-16パッケージ
  • MIL-STD-883認定バージョンも入手可能

AD588 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD588 Military Data Sheet  (Rev A, 03/2001) (pdf)  データシート PDF
AD588: Multiple Output, High Precision, Dual-Tracking Reference Data Sheet (Rev L, 10/2010) (pdf, 543 kB)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Ask The Applications Engineer-11
Voltage References

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML
AD588 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD588 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-89728022A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 119.44 $ 115.40 N  成分表 PCN 購入
AD588AQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 21.00 $ 18.98 N  成分表 PCN 購入
AD588ARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 20.00 $ 18.07 Y  成分表 PCN 購入
AD588BQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 38.68 $ 34.96 N  成分表 PCN 購入
AD588JQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 商用 Tube, 25 $ 18.01 $ 16.29 N  成分表 PCN 購入
AD588KQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 商用 Tube, 25 $ 32.46 $ 29.35 N  成分表 PCN 購入
AD588TE/883B 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 120.39 $ 108.82 N  成分表 PCN 購入
AD588TQ/883B 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 88.69 $ 80.19 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる