シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD581:  10V電圧リファレンス、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD581は、12~30Vの安定化されていない入力レベルから高精度の10.00V出力電圧を供給する3端子、温度補償済みのモノリシック・バンドギャップ電圧リファレンスです。レーザ・ウエハー・トリミング(LWT)を利用して、+25℃時の初期誤差と温度係数を調整しているため、以前は高価格のハイブリッドやオーブンで安定化させたモジュールを使用しなければ得られなかった高精度の性能を実現しています。5mVの初期許容誤差を達成し、5ppm/℃の温度係数を保証するAD581Lによって、モノリシック構成の電圧リファレンスとして最高の性能の組み合わせが得られます。

AD581に採用されているバンドギャップ回路設計は、従来方式のツェナー・ブレークダウン・ダイオード技術よりも優れた利点を提供します。最も重要な点は、部品を外付けせずに完全な精度を達成し、低消費電力システムにとって重要な安定性が得られることです。さらに、出力バッファ・アンプ(消費電流が最大10mAに達する場合がある)を含むこのデバイスのトータル電源電流は、750µA(typ)に抑えられています。バンドギャップ設計の長期安定性は、高品質のツェナー・リファレンス・ダイオードと同等かそれ以上です。

高精度の電圧リファレンスの外付けを必要とする8ビット、10ビット、12ビットのD/Aコンバータ用の電圧リファレンスとしてAD581を使用することを推奨します。また、最大14ビット精度の逐次比較型または積分型などの、あらゆるタイプのA/Dコンバータ用としても最適で、概して標準的な内部電圧リファレンスよりも優れた性能を発揮します。

AD581のJ、K、Lは、商用温度範囲0~+70℃、AD580のS、T、Uは、軍用温度範囲-55~+125℃で動作を仕様規定しています。各グレードのパッケージは、3端子のハーメチック・シールドTO-5メタル・キャンです。

特長と利点

  • レーザ・トリミングにより高精度を実現
     10.000V±5mV(L、U)
  • トリミングされた温度係数:
     5ppm/℃(max)@0~+70℃(L)
     10ppm/℃(max)@-55~+125℃(U)
  • 優れた長期安定性  25ppm/1000時間
  • 負の10Vリファレンスとして使用可能
  • 低無負荷時電源電流:1.0mA (max)
  • 10mAの電流出力が可能
  • パッケージ:3端子TO-5

Functional Block Diagram for AD581

AD581 Diagram
Functional Block Diagram for AD581

Of Note ...

For additional information on our family of Precision Voltage References, please contact the Voltage Reference Design Group and include your name, company, mailing address, telephone/fax numbers, and email address as well as a brief description of your application.
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
AD581: High Precision 10V IC Reference Data Sheet (Rev C, 04/2009) (pdf, 218 kB)  データシート PDF
AD581: Military Data Sheet (Rev C, 03/2000) (pdf)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML
AD581 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD581 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-8688203XA 製品状況: 製造中 3 ld TO-05 3 軍用 Tube, 100 $ 49.02 $ 44.63 N  成分表 PCN 購入
AD581JH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 3 商用 Tube, 100 $ 8.34 $ 7.14 Y  成分表 PCN 購入
AD581KH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 3 商用 Tube, 100 $ 9.78 $ 8.34 Y  成分表 PCN 購入
AD581LH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 3 商用 Tube, 100 $ 19.04 $ 16.19 Y  成分表 PCN 購入
AD581SH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 3 軍用 Tube, 100 $ 15.87 $ 13.52 Y  成分表 PCN 購入
AD581SH/883B 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 3 軍用 Tube, 100 $ 22.54 $ 19.21 N  成分表 PCN 購入
AD581TH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 3 軍用 Tube, 100 $ 24.87 $ 21.20 Y  成分表 PCN 購入
AD581TH/883B 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 3 軍用 Tube, 100 $ 30.26 $ 25.73 N  成分表 PCN 購入
AD581UH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 3 軍用 Tube, 100 $ 40.90 $ 34.81 Y  成分表 PCN 購入
AD581UH/883B 製品状況: 製造中 3 ld TO-05 3 軍用 Tube, 100 $ 47.00 $ 39.98 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる