シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD580:  電圧リファレンス、高精度、2.5V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD580は、4.5~30Vの入力で2.5Vの固定出力電圧を供給する3端子、低価格、温度補償済みのバンドギャップ電圧リファレンスです。最新の回路設計とウェハー・レベルでレーザ・トリミングを施した薄膜抵抗との独自の組み合により、初期許容誤差は±0.4%で、温度安定性は10ppm/℃よりも優れており、250µVよりも低い長期安定性能を備えています。さらに、自己消費電流がわずか1.5mA(max)であるため、従来型のツェナー技術製品よりも優れた利点が得られます。

AD580は、電圧リファレンスの外付けを必要とする8ビット、10ビット、12ビットのD/Aコンバータに安定した電圧リファレンスとして推奨できます。さらに、広い入力電圧範囲により、5Vロジック電源による動作が可能であり、デジタル・パネルメータのアプリケーションや、および利用できる電源がロジック単電源のみに限られる場合に最適です。

AD580のJ、K、L、Mは、商用温度範囲0~+70℃、AD580のS、T、Uは、軍用温度範囲-55~+125℃で動作を仕様規定しています。

特長と利点

  • レーザ・トリミングにより高精度を実現:2.500V±0.4%
  • 3端子デバイス:電圧入力 / 電圧出力
  • 優れた温度安定性:10ppm/℃(AD580M、U)
  • 優れた長期安定性:250μV(25μV / 月)
  • 低無負荷時電源電流:1.5mA (max)
  • 小型ハーメチックICパッケージ:
    TO-52キャンタイプ

AD580 機能ブロック図

Of Note ...

For additional information on our family of Precision Voltage References, please contact the Voltage Reference Design Group and include your name, company, mailing address, telephone/fax numbers, and email address as well as a brief description of your application.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD580: High Precision 2.5 V IC Reference Data Sheet (Rev B, 08/2004) (pdf, 295 kB)  データシート PDF
AD580: Military Data Sheet  (Rev E, 06/2002) (pdf)  データシート PDF
AN-713: 電圧リファレンスの長期ドリフトについて  (pdf, 95 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD580 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-8686101XA 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 14.63 $ 13.00 N  成分表 PCN 購入
5962-8686102XA 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 20.06 $ 18.50 N  成分表 PCN 購入
5962-8686103XA 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 45.58 $ 41.00 N  成分表 PCN 購入
AD580JH 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 商用 Tube, 100 $ 3.89 $ 3.30 Y  成分表 PCN 購入
AD580KH 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 商用 Tube, 100 $ 6.42 $ 5.44 Y  成分表 PCN 購入
AD580LH 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 商用 Tube, 100 $ 9.83 $ 8.34 Y  成分表 PCN 購入
AD580SH 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 11.12 $ 9.47 Y  成分表 PCN 購入
AD580SH/883B 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 18.42 $ 15.70 N  成分表 PCN 購入
AD580TH 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 19.00 $ 16.13 Y  成分表 PCN 購入
AD580UH 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 34.97 $ 29.73 Y  成分表 PCN 購入
AD580UH/883B 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 57.43 $ 48.81 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる