熱電対アンプ

アナログ・デバイセズの特殊な高精度熱電対アンプは、熱電対温度測定の簡単で効果的なソリューションを提供します。

冷接点補償機能の集積や高精度の高ゲイン計装アンプなどの特長を備えたAD849xとAD59xは、JタイプとKタイプの熱電対向けにカスタマイズされた1個のICパッケージで、フル機能のシグナル・コンディショニング・システムを提供します。

アナログ・デバイセズの熱電対アンプは、5mV/℃または10mV/℃のリニアな出力電圧を提供し、ラボ環境だけでなく、苛酷な環境や管理されていない環境での広範囲の温度測定に対応します。広範なアプリケーションと産業分野において、コストやスペースを削減し、余計な回路設計を不要にします。

Circuit from the lab アナログ・デバイセズの技術者が開発してテスト済。すぐにお使い頂けます。

製品セレクションテーブル

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

Thermocouple Interface

Part# 日本語データシートProduct Description25°C Temp Error (Deg C)Sensor OutputSupply Voltage RangeSupply CurrentTemp Range(s)PackagesOutput TypeFeaturesUS Price 1000-4999
AD595
 
I.C.Thermocouple Amplifier w/ Cold Junction Compensation Pretrimmed for Type K Thermocouples1Deg+10 mV/°C+4.5V to +5.5V300µA-55 to +125Cerdip-14, SBDIP-14AnalogThermocouple failure alarm $7.58
AD594
 
I.C.Thermocouple Amplifier w/ Cold Junction Compensation Pretrimmed for Type J Thermocouples1Deg+10 mV/°C+4.5V to +5.5V300µA-55 to +125Cerdip-14, DIP-14, SBDIP-14AnalogJ Thermocouple and CJC $7.58
AD8494
 
Full J-Type Range 0° to 50° Thermocouple Amplifier w/Cold Junction Compensation1Deg+5 mV/°C +2.7V to ±18V180µA-40 to +125MSOP-8Analog- $1.75
AD8496
 
Full J-Type Range 25° to 100° Thermocouple Amplifier w/Cold Junction Compensation1.5Deg+5 mV/°C +2.7V to ±18V180µA-40 to +125MSOP-8AnalogThermocouple Interface $1.75
AD8495Reference Circuit Available
 
Full K-Type Range 0° to 50° Thermocouple Amplifier w/Cold Junction Compensation1Deg+5 mV/°C +2.7V to ±18V180µA-40 to +125MSOP-8Analog- $1.75
AD8497
 
Full K-Type Range 25° to 100° Thermocouple Amplifier w/Cold Junction Compensation1.5Deg+5 mV/°C +2.7V to ±18V180µA-40 to +125MSOP-8AnalogThermocouple Interface $1.75
AD596  Thermocouple Conditioner/Cold Junction Compensator/Setpoint-Controller for Type-J Thermocouple-+10 mV/°C+Vs to -Vs = 30Vmax300µA-55 to +12510 lead TO-100AnalogThermocouple fail alarm $7.77
AD597  Thermocouple Conditioner/Cold Junction Compensator/Setpoint-Controller for Type-K Thermocouple-+10 mV/°C+Vs to -Vs = 30Vmax300µA-55 to +12510 lead TO-100, SOIC-8AnalogThermocouple fail alarm $2.84
ページトップへ

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる