The AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 are easy to use amplifiers for J and K type thermocouples. The AD849x series performs cold junction compensation using an on-board temperature sensor. Learn more by watching the AD849x video. |
アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD8494/AD8495/AD8496/AD8497: 冷接点補償付き高精度熱電対アンプ (Rev A, 10/2010) (pdf, 720 kB) | データシート | |
| AD8494/AD8495/AD8496/AD8497: Precision Thermocouple Amplifiers with Cold Junction Compensation Data Sheet (Rev C, 06/2011) (pdf, 2214 kB) | データシート | |
| AN-1087: AD8494 / AD8495 / AD8496 / AD8497を使用する際の熱電対の直線化 (pdf, 258 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1087: Thermocouple Linearization When Using the AD8495/AD8496/AD8497 (PDF, 126 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility
(pdf)
(Analog Dialogue 44-10, October 2010) |
チュートリアル | |
|
Design Techniques for reducing power consumption and harmful thermal events in industrial designs
This webcast will present: typical analog module configuration and show how to calculate the maximum ambient temperature that the system can tolerate, new technology to reduce the power dissipated in the module (regardless of what output load is connected), then look at the performance of these devices when the supply is run from a switching regulator rather than with a linear regulator. |
Webcasts | WEBCAST |
|
Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility
(pdf)
(Analog Dialogue 44-10, October 2010) |
技術関連記事 | |
| Analog Dialogue Vol.45 Vol.4 未発表論文から 高分解能の温度測定 | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
High-Resolution Temperature Measurement
By Moshe Gerstenhaber and Michael O'Sullivan (Analog Dialogue, Volume 45 – April 2011) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| アンプ IC | ソリューション・ブリテン | HTML |
| 熱電対アンプの精度の測定方法 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
|
パンを焦がさないようにするには Q. 以前のRAQに、シリコンICの動作は-55~+155°の温度範囲で保証されているが、それよりもう少し広い範囲でも動作する(保証はできないが)と書かれていました。 では、シリコンの範囲外の温度を測定するにはどうすればよいでしょうか? |
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD849x Thermocouple Nonlinearity Error Calculator | 各種計算ツール | HTML |
| AD8494 SPICE Macro-Model | SPICEモデル | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。