シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD536A:  RMS-DC変換IC、フル機能、真のモノリシック

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD536Aは、真のRMS/DC変換を実行するフル機能のモノリシック集積回路です。コストが高いハイブリッド式またはモジュール式のユニットと同等もしくはそれ以上の性能を提供します。AD536Aは、AC成分とDC成分を含む複雑な入力波形の真のRMS値を直接計算します。クレスト・ファクタの補償機構があるため、最大7のクレスト・ファクタで誤差1%の測定が可能です。広い帯域幅を備えており、測定能力が300kHzまで拡大し、100mVを超える信号レベルに対する誤差が3dBになります。

従来のRMS変換器にはないAD536Aに備わる重要な機能として、補助dB出力があります。RMS出力信号の対数はdB変換を可能にする別のピンに出力され、有効なダイナミック・レンジが60dBになります。外部から供給するリファレンス電流を利用すれば、0.1~0.2Vrmsのいずれの入力レベルにも対応するように0dBのレベルを設定できます。

AD536Aはウエハー・レベルでレーザ・トリミングされており、優れた入出力オフセット、正 / 負波形の対称性(DC反転誤差)、7Vrmsでのフルスケール精度を実現します。このため、外部トリミングなしでユニットの定格精度が得られます。

入力と出力はどちらも完全に保護されています。入力回路は、電源電圧レベルをかなり上回る過負荷電圧も受け入れることができます。入力の接続に伴う電源電圧の低下によって、ユニットに障害が発生することはありません。出力は短絡に対して保護されています。

AD536Aには商用温度範囲(0~+70℃)のアプリケーション用に2つの精度レベル(J、K)があるほか、-55~+125℃の拡張温度範囲で仕様規定した精度グレード(S)があります。読取り誤差の合計は、AD536AKが最大±2mV±0.2%、AD536AJとAD536ASが最大±5mV±0.5%です。3つのバージョンはすべて、ハーメチック・シールド14ピンDIPまたは10ピンTO-100メタル・キャン・タイプのLCC(E-20A)パッケージで提供されています。AD536ASには20ピン・ハーメチック・シールドのセラミック・リードレス・チップ・キャリアもあります。

AD536Aは複合AC(またはACとDCが合わさった)入力信号の真のRMSレベルを計算しこれに等しいDC出力レベルを提供します。波形の真のRMS値は、信号のパワーに直接関係しますので、平均化整流値よりも有効な量となります。また統計的信号のRMS値はその信号の標準偏差にも関係します。

完全に仕様化された精度としての測定を得るには外部コンデンサを必要とします。このコンデンサの値は低周波のAC精度、リップルおよびセトリング時間を決定します。

AD536Aは合計5V~36Vに値する両電源または単電源で良好に動作します。1mAの静止時電流を備えているため、この製品は多種多様なリモート制御およびバッテリ駆動の計測器に適応します。

特長と利点

  • 真のRMS/DCコンバータ
  • レーザ・トリミングにより高精度を実現
    誤差:±0.2%(max)(AD536AK)
    誤差:±0.5%(max)(AD536AJ)
  • 広帯域:
    DCおよびAC信号演算可能
    V rms>100mV帯域:450kHz
    V rms>1V帯域:2MHz
    クレスト・ファクタ:7の信号に対して1%の誤差
  • dB出力レンジ:60dB
  • 低無負荷時電流:1.2mA
  • 単一またはデュアル電源動作
  • モノリシックIC
  • 動作温度範囲:-55~+125℃(AD536AS)

AD536A 機能ブロック図

AD536A 機能ブロック図
AD536A 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD536A Military Data Sheet  (Rev A, 01/2002) (pdf)  データシート PDF
AD536A: Integrated Circuit True RMS-to-DC Converter Data Sheet (Rev F, 11/2014) (pdf, 456 kB)  データシート PDF
AN-653: 広いダイナミック・レンジを持つRMS RF電力検出器の温度、安定性、直線性の改善  (pdf, 1140 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors  (pdf, 415 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-268: 測定を容易にするRMS/DCコンバータ  (pdf, 1192 kB)
RMS/DCコンバータは、どんな波形の信号でも真のRMS値を出力します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-268: RMS-to-DC Converters Ease Measurement Tasks  (pdf, 638 kB)
RMS-to-DC Converters compute the true RMS value of a signal without regard to waveform shape.
アプリケーション・ノート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
RMS-to-DC Application Guide Second Edition 設計ハンドブック HTML
Introduction to Analog RMS-to-DC Technology: Converters and Applications オンライン・トレーニング HTML
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
矩形波を入力したときの変換精度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD536A SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD536A モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-89805012A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 126.13 $ 113.52 N  成分表 PCN 購入
5962-8980501CA 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 155.27 $ 139.73 N  成分表 PCN 購入
5962-8980501IA 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 軍用 Tube, 100 $ 127.91 $ 115.12 N  成分表 PCN 購入
AD536AJD 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 26.98 $ 25.87 N  成分表 PCN 購入
AD536AJDZ 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 23.87 $ 22.88 Y  成分表 PCN 購入
AD536AJH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商用 Tube, 100 $ 16.87 $ 15.20 N  成分表 PCN 購入
AD536AJHZ 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商用 Tube, 100 $ 15.50 $ 13.96 Y  成分表 PCN 購入
AD536AJQ 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 10.10 $ 9.09 N  成分表 PCN 購入
AD536AKD 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 48.44 $ 46.41 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD536AKDZ 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 42.86 $ 41.07 Y  成分表 PCN 購入
AD536AKH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商用 Tube, 100 $ 25.39 $ 24.32 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD536AKHZ 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商用 Tube, 100 $ 22.30 $ 21.37 Y  成分表 PCN 購入
AD536ASCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 軍用 Tray, 81 - $ 30.50 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD536ASD 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 74.04 $ 66.63 N  成分表 PCN 購入
AD536ASD/883B 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 152.54 $ 137.30 N  成分表 PCN 購入
AD536ASE/883B 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 183.79 $ 165.43 N  成分表 PCN 購入
AD536ASH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 軍用 Tube, 100 $ 52.10 $ 47.04 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD536ASH/883B 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 軍用 Tube, 100 $ 128.83 $ 115.94 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる