ログ/リミット・アンプ

アナログ・デバイセズの高ゲイン・リミット・アンプICは、SFP/SFF/GBICデータコム&テレコム光トランシーバ・モジュール用に最適化されており、SFF-8472準拠の平均パワー測定機能のほか、信号損失検出や量子化などのレシーバ機能を提供します。アプリケーションには、1x2x4xファイバ・チャンネル、10GBASE-LX4、マルチレートSONET/SDH OC3~OC48 FEC、GbEがあります。アナログ・デバイセズの高ゲイン・リミット・アンプは、低消費電力で優れた感度やジッタ性能を提供します。

Circuit from the lab アナログ・デバイセズの技術者が開発してテスト済。すぐにお使い頂けます。

製品セレクションテーブル

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

Fiber Optic Log/Limiting Amplifiers

Part# DNR (dB)SDOUT Response Time (µs)V Span MinV Span MaxSupply CurrentPackage
ADL5303160dB1ns3V5.5V4.5mA3x3 mm LFCSP
ADL5304200dB500ns4.5V10.5V20.8mA5x5 mm LFCSP
ADL5310Reference Circuit Available120dB1µs3V10V9.5mA4x4 mm LFCSP
ADL5306Reference Circuit Available60dB1µs3V10V5.4mA3x3 mm LFCSP
AD8305Reference Circuit Available100dB1µs3V10V5.4mA3x3 mm LFCSP
AD8304Reference Circuit Available160dB500ns3V10V4.5mA14-Lead TSSOP
ページトップへ

Fiber Optic Limiting Amplifiers

Part# Voltage Supply (V)Max Data RateInput Sensitivity (mVp-p)Output Levels (mVpp diff)Jitter (rms)Power DissipationLOSBW SelectRSSISquelchPackage
ADN28913.3V3.2Gbps4mV p-p700mV p-p4s rms145mW3.5mV to 35mV-XX3x3 mm LFCSP
ADN28923.3V4.25Gbps3mV p-p700mV p-p5ps rms160mW3mV to 45mVXX-3x3 mm LFCSP
ADN28903.3V3.2Gbps3mV p-p700mV p-p2.4s rms130mW3mV to 12mV-XX3x3 mm LFCSP
ページトップへ

Current Mirrors

Part# Supply CurrentDNR (dB)Nonlinearity (%)Input/Output Mirror RatioVoltage Range (V)Package
ADL5315Reference Circuit Available1.8mA120dB0.5%1:12.7-82x3 mm LFCSP
ADL5317Reference Circuit Available2.3mA120dB1%5:16-753x3 mm LFCSP
ページトップへ

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる