リニア・アイソレータ

電源設計者はリニア・アイソレータを使用する事により、フォトカプラとシャント・レギュレータを基本としたアイソレーション技術に比べて、シングルチップでより高性能なアイソレーション技術が得られます。1次側で電源制御を行うリニア・フィードバック電源用に設計された絶縁型エラーアンプ 「ADuM3190/ADuM4190」は、帯域幅が400kHzあり、+25℃での初期精度(標準値)は0.5%、−40℃〜+125℃の拡張温度範囲におけるトータル精度は1%です。この特長により、過度応答は従来の5倍改善するとともに、DOSA (Distributed-power Open Standards Alliance)順守の製造業者を含む、AC/DC電源、DC/DC電源の製造業者は速度の向上と、広い動作温度範囲が得られます。

製品セレクションテーブル



デザイン ツール

  • フィルタ フィルタ
  • フォトダイオード フォトダイオード
  • アンプツール アンプツール
  • 製品検索 製品検索
  • ADIsimADC ADIsimADC
  • ADIsimDAC ADIsimDAC
  • ADC/DAC ツール ADC/DAC ツール
  • 製品検索 製品検索
  • ADIsimRF ADIsimRF
  • ADIsimPLL ADIsimPLL
  • RF ツール RF ツール
  • 製品検索 製品検索
  • ADIsimPower ADIsimPower
  • ADIsimPE ADIsimPE
  • デジタル
    パワーマネジメント
    デジタル
    パワーマネジメント
  • 製品検索 製品検索

Linear Isolators

Part#Insulation Rating (kVrms)Bandwidth -3dB (typ)Accuracy (%)Vin min (V)Vin max (V)Vout (V p-p)maxVout (V p-p)minUS Price 1000 to 4999
ADUM4190 5 kV rms 400 kHz 1 0.4 1.5 5 V p-p 400 mV p-p $1.20
ADUM3190 2.5 kV rms 400 kHz 1 0.4 1.5 5 V p-p 400 mV p-p $1.04
back to top
沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる