シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM4190:  エラー・アンプ、5kVrms絶縁

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM4190は、アナログ・デバイセズのiCoupler® 技術に基づく、絶縁型エラー・アンプです。ADAuM41901は、電源回路のリニアーなフィードバックにとって最適な製品です。プライマリ・サイド制御のADuM4190は、トランジエント応答、パワー密度および安定性において、通常フォトカプラやシャント・レギュレータを使ったソリューションと比較して、改善することができます。

ライフタイムにわたって、および高温度時の不確定な電流伝送比を持ったフォトカプラ・ベースのソリューションとは違って、ADuM4190の伝送機能は、ライフタイムにわたって変化すること無く-40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって安定しています。

通常、電源ループの補償技術として幅広く使われている、広帯域幅のオペアンプはADuM4190内に含まれていますADuM4190は、フィードバック・ループが高速トランジエント条件や過電流状態に到達することのできる、充分な速さを備えています。また、高精度な電源出力のセットポイントと比較するための、1.225Vのリファレンスも内蔵しています。

ADuM4190は、5kVrmsの絶縁電圧定格を強化するため、幅広16ピンSOICパッケージを採用しています。

アプリケーション
  • リニアー・フィードバックを備えた電源回路
  • インバータ
  • 無停電電源(UPS)
  • DOSA交互モジュール
  • 電圧モニター

特長と利点

  • 時間および温度にわたって安定:
    --初期制度:0.5%
    --全温度範囲にわたる精度:1%
  • タイプⅡまたはタイプⅢのための補正ネットワーク
  • リファレンス電圧:1.225V
  • DOSAと互換
  • 低消費電力動作:
    7mA(合計)未満
  • 広い電圧範囲:
    --VDD13V~20V
    --VDD2 3V~20V
  • 帯域幅: 400kHz
  • 絶縁電圧:
    --5.0kVrms、強化タイプ
    --2.5kVrmsについてはADuM3190を参照してください。
  • 広い温度範囲:
    --動作可能周囲温度範囲:-40℃~+125℃
    --最大接合温度:150℃

ADuM4190 機能ブロック図

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM4190 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM4190ARIZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Tube, 37 $ 1.38 $ 1.20 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM4190ARIZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.20 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM4190BRIZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Tube, 37 $ 1.48 $ 1.28 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM4190BRIZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.28 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM4190SRIZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Tube, 37 $ 1.50 $ 1.30 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM4190SRIZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.30 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM4190TRIZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Tube, 37 $ 1.60 $ 1.39 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM4190TRIZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.39 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADUM3190 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM3190EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 49.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる