アナログ・デバイセズは、広範な高速・低消費電力コンパレータの新しいポートフォリオを提供します。コンパレータのこの新しいポートフォリオにより、アナログ・デバイセズ製品の品揃えがさらに充実し、より完全なシグナル・チェーン・ソリューションをお客様に提供できるようになりました。この新しいコンパレータ製品は、ジッタが200fs未満の既存の最速コンパレータから、消費電流が5μA未満の超低消費電力型CMOSコンパレータまで多岐にわたります。
| Part# | # Per Pkg | Prop Delay | Power Dissipation | Voltage Supply (V) | No of Supplies | Input Range (V) | Min Pulse Width | Input Latch | Logic Output | Adjustable Hysteresis | Widest Temp Range | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADCMP582![]() | 1 | 150ps | 240mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | 80ps | X | PECL | X | -40 to +85 | 16-Lead LFCSP |
ADCMP601![]() | 1 | 3ns | 6mW | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | 3ns | X | TTL/CMOS | X | -40 to +85 | 6-Lead SC-70 |
ADCMP605![]() | 1 | 1.5ns | 42mW | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | 1ns | X | LVDS | X | -40 to +85 | 12-Lead LFCSP |
ADCMP609![]() | 1 | 30ns | 1mW | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | 35ns | X | TTL/CMOS | X | -40 to +125 | 8-Lead MSOP |
| ADCMP567 | 2 | 250ps | 520mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | 200ps | X | PECL | - | -40 to +85 | 32-Lead LFCSP |
| ADCMP566 | 2 | 250ps | 450mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | 200ps | X | ECL | - | -40 to +85 | 32-Lead LFCSP |
| AD790Reference Circuit Available | 1 | 45ns | 250mW | +/-15 | 3 | -Vs to Vs -2V | - | X | TTL/CMOS | Fixed | -55 to +125 | 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC |
| AD8465 | 1 | 1.5ns | 42mW | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | 1ns | X | LVDS | X | -40 to +125 | 12-Lead LFCSP |
| AD8468 | 1 | 40ns | 2mW | 2.5 to 5.5 | - | - | - | - | TTL/CMOS | - | -40 to +125 | - |
| AD8561 | 1 | 7ns | 65mW | +/- 5 | 2 | -5.0V to +3.0V | - | X | Diff/TTL | - | -40 to +85 | 8-Lead SOIC, 8-Lead TSSOP |
| AD8564 | 4 | 8ns | 150mW | +/- 5 | 2 | -5.0V to +3.0V | - | - | TTL/CMOS | - | -40 to +85 | 16-Lead SOIC, 16-Lead TSSOP |
| AD8611 | 1 | 5.5ns | 50mW | 3 to 5 | 1 | 0 to 3V | - | X | Diff/TTL | - | -40 to +85 | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC |
| AD8612 | 2 | 5.5ns | 100mW | 3 to 5 | 1 | 0 to 3V | - | X | Diff/TTL | - | -40 to +85 | 14-Lead TSSOP |
| AD96685 | 1 | 6ns | 120mW | 5, -5.2 | 2 | -2.5V to +5.0V | - | X | Diff/ECL | - | 0 to +85 | 16-Lead SOIC |
| AD96687 | 2 | 6ns | 240mW | 5, -5.2 | 2 | -2.5V to +5.0V | - | X | Diff/ECL | - | 0 to +85 | 16-Lead DIP, 16-Lead SOIC, 20-Lead PLCC |
| ADCMP551 | 2 | 750ps | 60mW | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | 700ps | X | PECL | - | -40 to +85 | 16-Lead QSOP |
| ADCMP552 | 2 | 750ps | 60mW | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | 700ps | X | PECL | X | -40 to +85 | 20-Lead QSOP |
| ADCMP553 | 1 | 750ps | 30mW | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | 700ps | X | PECL | - | -40 to +85 | 8-Lead MSOP |
| ADCMP561 | 2 | 750ps | 160mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | 700ps | X | PECL | - | -40 to +85 | 16-Lead QSOP |
| ADCMP562 | 2 | 750ps | 160mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | 700ps | X | PECL | X | - | 20-Lead QSOP |
| ADCMP563 | 2 | 750ps | 120mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | 700ps | X | ECL | - | -40 to +85 | 16-Lead LFCSP, 16-Lead QSOP |
| ADCMP564 | 2 | 750ps | 120mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | 700ps | X | ECL | X | -40 to +85 | 20-Lead QSOP |
| ADCMP572 | 1 | 150ps | 145mW | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcci-2.1V | 80ps | X | CML | X | -40 to +85 | 16-Lead LFCSP |
| ADCMP573 | 1 | 150ps | 145mW | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcci-2.1V | 80ps | X | PECL | X | -40 to +85 | 16-Lead LFCSP |
| ADCMP580 | 1 | 150ps | 240mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | 80ps | X | CML | X | -40 to +85 | 16-Lead LFCSP |
| ADCMP581 | 1 | 150ps | 240mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | 80ps | X | ECL | X | -40 to +85 | 16-Lead LFCSP |
| ADCMP600 | 1 | 3ns | 6mW | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | 3ns | - | TTL/CMOS | - | -40 to +85 | 5-Lead SC-70, 5-Lead SOT-23 |
| ADCMP602 | 1 | 3ns | 6mW | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | 3ns | X | TTL/CMOS | X | -40 to +85 | 8-Lead MSOP |
| ADCMP603 | 1 | 3ns | 6mW | 2.5 to 5.5 | 3 | -0.5 to Vcc+0.5V | 3ns | X | TTL/CMOS | X | -40 to +85 | 12-Lead LFCSP |
| ADCMP604 | 1 | 1.5ns | 42mW | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | 1ns | - | LVDS | - | -40 to +85 | 6-Lead SC-70 |
| ADCMP606 | 1 | 1ns | 62mW | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | 600ps | - | CML | - | -40 to +85 | 6-Lead SC-70 |
| ADCMP607 | 1 | 1ns | 62mW | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | 600ps | X | CML | X | -40 to +85 | 12-Lead LFCSP |
| ADCMP608 | 1 | 30ns | 1mW | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | 35ns | - | TTL/CMOS | - | -40 to +125 | 6-Lead SC-70 |
| CMP401 | 4 | 23ns | 110mW | +/- 5 | 2 | -5.0V to +4.0V | - | - | TTL/CMOS | - | -40 to +125 | 16-Lead SOIC, 16-Lead TSSOP |
| ADCMP565 | 2 | 300ps | 435mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | 200ps | X | ECL | - | -40 to +85 | 20-Lead PLCC |
| Part# | # Per Pkg | Reference Accuracy (+/-%) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Input Range (V) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADCMP601![]() | 1 | - | 2.5 to 5.5 | 3mA | -0.2 to Vcc+0.2V | 6-Lead SC-70 |
ADCMP609![]() | 1 | - | 2.5 to 5.5 | 500µA | -0.2 to Vcc+0.2V | 8-Lead MSOP |
| AD8468 | 1 | - | 2.5 to 5.5 | 800µA | - | - |
| ADCMP341 | 2 | 0.275% | 1.7 to 5.5 | 9µA | 0 to Vcc | 8-Lead SOT-23 |
| ADCMP343 | 2 | 0.275% | 1.7 to 5.5 | 6.5µA | 0 to Vcc | 8-Lead SOT-23 |
| ADCMP350Reference Circuit Available | 1 | 3.5% | 2.25 to 5.5 | 10µA | 0 to 22V | 4-Lead SC-70 |
| ADCMP354 | 1 | 3.5% | 2.25 to 5.5 | 10µA | 0 to 22V | 4-Lead SC-70 |
| ADCMP356 | 1 | 3.5% | 2.25 to 5.5 | 10µA | 0 to 22V | 4-Lead SC-70 |
| ADCMP361 | 1 | 0.275% | 1.7 to 5.5 | 10µA | 0 to Vcc | 5-Lead SOT-23 |
| ADCMP370Reference Circuit Available | 1 | - | 2.25 to 5.5 | 4µA | 0 to 22V | 5-Lead SC-70 |
| ADCMP371Reference Circuit Available | 1 | - | 2.25 to 5.5 | 4µA | 0 to 22V | 5-Lead SC-70 |
| ADCMP553 | 1 | - | 3.3 to 5 | 8mA | -0.2 to Vcc-2V | 8-Lead MSOP |
| ADCMP600 | 1 | - | 2.5 to 5.5 | 3mA | -0.2 to Vcc+0.2V | 5-Lead SC-70, 5-Lead SOT-23 |
| ADCMP602 | 1 | - | 2.5 to 5.5 | 3mA | -0.2 to Vcc+0.2V | 8-Lead MSOP |
| ADCMP603 | 1 | - | 2.5 to 5.5 | 3.6mA | -0.5 to Vcc+0.5V | 12-Lead LFCSP |
| ADCMP608 | 1 | - | 2.5 to 5.5 | 500µA | -0.2 to Vcc+0.2V | 6-Lead SC-70 |
| ADCMP670Reference Circuit Available | 2 | 1.5% | 1.7 to 5.5 | 5.7µA | 0 to Vcc | 6-Lead TSOT |
| ADCMP671 | 2 | 1.5% | 1.7 to 5.5 | 5.7µA | - | 6-Lead TSOT |
| ADM1184 | 4 | 0.8% | 2.7 to 5.5 | 24µA | 0 to Vcc | 10-Lead MSOP |
| ADM12914 | 4 | - | 2.3 to Shunt | 62µA | - | 16-Lead QSOP |
| ADM2914 | 8 | 1.5% | 2.3 to Shunt | 62µA | 0 to Vcc | 16-Lead SOIC |
| CMP04 | 4 | - | 3.3 to 36 | 800µA | 0 to V+ -1.5 | 14-Lead SOIC |
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。