ADCMP606

製造中

コンパレータ、レールtoレール、超高速、2.5~5.5V、単電源、CML、6ピンSC70パッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • VCCI = 2.5 V ~ 5.5 Vでレールtoレールをフル規定
  • 入力同相電圧:-0.2V~VCCI + 0.2 V
  • CML互換の出力段
  • 伝播遅延:1.25 ns
  • 消費電力:50 mW @ 2.5 V
  • シャットダウン・ピン
  • 電源電圧変動除去比:>60 dB
  • 動作温度範囲:-40 ~ +125℃
ADCMP606
コンパレータ、レールtoレール、超高速、2.5~5.5V、単電源、CML、6ピンSC70パッケージ
ADCMP606/ADCMP607 Functional Block Diagram ADCMP606 Pin Configuration ADCMP606 Self-Biased, 50% Slicer ADCMP606 LVDS to CML ADCMP606: Oscillator and Pulse-Width Modulator on the ADCMP601 and ADCMP606
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADCMP606
ADCMP606 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品