シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP580:  超高速電圧コンパレータ、SiGe、CML(電流モード・ロジック)出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582は、アナログ・デバイセズ独自のXFCB3シリコン・ゲルマニウム(SiGe)バイポーラ・プロセスで製造された超高速の電圧コンパレータです。ADCMP580はCML出力ドライバ、ADCMP581は振幅の小さいNECL出力ドライバ、ADCMP582は振幅の小さいPECL出力ドライバになっています。

これらの3つのコンパレータは、150psの伝播遅延と100psの最小パルス幅性能によって、200fsのランダム・ジッタ(RJ)で10Gbps動作を可能にします。オーバードライブおよびスルーレート・ディスパーションの代表値は、25ps未満です。±5Vの電圧は-2Vから+3Vの入力レンジとロジック・レベルでのCML/NECL/PECL出力を可能にします。 入力には50Ωのターミネーション・レジスタを内蔵しており、ハイ・インピーダンス入力が必要なアプリケーションでは(それぞれ独立したピンで)開放して使用することも可能です。

CML出力段は50Ωで終端する伝達ラインを直接400mVまで駆動できる設計となっており、同様にECL出力段は-2Vに終端した50Ωを400mVまで、 PECL出力段はVDD-2Vに終端した50Ωを400mVまで直接駆動するよう設計されています。 ハイスピード・ラッチとプログラム可能なヒステリシス機能も搭載されています。 差動ラッチ入力制御も50Ωで終端されており、独立したVTTピンでCML/ECL/PECLロジックのいずれかと結合することが可能となっています。

ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582は16ピンLFCSPで提供されます。

特長と利点

  • 入力から出力での郡遅延:150ps
  • 郡遅延のばらつき:25ps
  • 同等立ち上がり時間を持つアンプの帯域幅:8GHz
  • 最小パルス幅:100ps
  • 出力立ち上がり/立下り時間:35ps(typ)
  • デターミニスティック・ジッタ(DJ):10ps
  • ランダム・ジッタ(RJ):200fs
  • 差動ラッチ制御
  • +5/-5.2V電源での入力レンジ:-2~+3V
  • 両入力ピンに終端抵抗内蔵
  • 位相反転無しで種々の入力に対応
  • プログラム可能なヒステリシス

Functional Block Diagram for ADCMP580

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582:超高速電圧コンパレータ、SiGe (Rev 0, 07/2006) (pdf, 1166 kB)  データシート PDF
ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582: Ultrafast SiGe Voltage Comparators Data Sheet (Rev A, 08/2007) (pdf, 423 kB)  データシート PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
高速コンパレータの動作が不安定です。考えられる原因は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
LFCSPのパッケージ表面金属部分はどの電位へ接続? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADCMP580 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADCMP580 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADCMP580BCPZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる