シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP565:  超高速デュアル電圧コンパレータ(以前のデバイス番号:AD53519)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADCMP565は、アナログ・デバイセズの独自なプロセスXFCBで製造された超高速な電圧コンパレータです。伝搬遅延は、50 ps以下のオーバードライブ・バラツキで300 psです。高速コンパレータで特に重要な特性であるオーバードライブ・バラツキは、様々なオーバードライブ条件での伝搬遅延の差を表します。

高速で高精度の差動入力ステージでは、-2.0 V~+3.0 Vの同相モード範囲の様々な信号で一貫した伝搬遅延を可能にします。出力は相補デジタル信号で、ECL 10 Kおよび10 KHロジック・ファミリーと互換性を持っています。出力は、-2 Vへ50 Ω終端した伝送線を直接駆動する十分な駆動電流を提供します。ラッチ入力が用意されているため、トラッキング、トラック・アンド・ホールド、またはサンプル・アンド・ホールドの各動作モードが可能です。

ADCMP565は20ピンPLCCパッケージを採用しています。

特長と利点

  • 入力―出力間伝搬遅延: 300 ps
  • 伝搬遅延バラツキ: 50 ps
  • 差動ECL互換出力
  • 差動ラッチ制御
  • 強固な入力保護機能
  • 入力同相モード範囲: -2.0 V~+3.0 V
  • 差動入力範囲: ±5 V
  • 電源除去比: 65 dB以上
  • 最小パルス幅: 200 ps
  • 等価入力立上がり時間帯域幅: 5 GHz
  • 出力立上がり/立下がり時間: 160 ps (typ)
  • SPT 9689の置換え

ADCMP565 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADCMP565: 20L-PLCC Ultra Fast High Speed Comparator ECL Compatible Data Sheet  (Rev 0, 10/2003) (pdf, 202 kB)  データシート PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
高速コンパレータの動作が不安定です。考えられる原因は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADCMP565 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADCMP565BP 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 6.64 $ 6.18 N  成分表 PCN 購入
ADCMP565BPZ 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 工業用 Tube, 49 $ 5.47 $ 5.11 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる