シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP564:  デュアル高速ECLコンパレータ、20ピンQSOP

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADCMP563/ADCMP564は、アナログ・デバイセズの独自なプロセスXFCBで製造された高速コンパレータです。伝搬遅延は、150 ps以下のオーバードライブ・バラツキで1 nsです。このバラツキは様々なオーバードライブ条件での伝搬遅延の差を表し、高速コンパレータでは特に重要な特性です。ADCMP564には、個別のプログラマブルなヒステリシス・ピンがあります。

差動入力ステージでは、-2.0 V~+3.0 Vの同相モード範囲の様々な信号で一貫した伝搬遅延を可能にします。出力は相補デジタル信号で、ECL 10 Kおよび10 KHロジック・ファミリーと互換性を持っています。出力は、-2 Vへ50 Ω終端した伝送線を直接駆動する十分な駆動電流を提供します。ラッチ入力が用意されているため、トラッキング、トラック・アンド・ホールド、またはサンプル・アンド・ホールドの各動作モードが可能です。

ADCMP563/ADCMP564の仕様は、工業温度範囲(-40°C~+85°C)で規定されています。ADCMP563は16ピンQSOPパッケージを、ADCMP564は20ピンQSOPパッケージを、それぞれ採用しています。

アプリケーション

  • 自動テスト装置
  • 高速計装機器
  • オシロスコープとロジック・アナライザのフロントエンド
  • ウィンドウ・コンパレータ
  • 高速ライン・レシーバ
  • スレッショールド検出
  • ピーク検出
  • 高速トリガ
  • 患者診断
  • ディスク・ドライブ読出しチャンネル検出
  • ハンドヘルド型計装機器
  • ゼロ交叉検出
  • 特長と利点

    • 差動PECL互換出力
    • 入力―出力間伝搬遅延: 1 ns
    • 伝搬遅延バラツキ: 100 ps
    • 入力同相モード範囲: –2.0 V~+3.0 V
    • 入力差動範囲
    • 強固な入力保護機能
    • 差動ラッチ制御
    • 電源除去比: 70 dB以上
    • 最小パルス幅: 700 ps
    • 等価入力立上がり時間帯域幅: 1.5 GHz
    • 出力立上がり/立下がり時間: 500 ps (typ)
    • ヒステリシスが設定可能

    ADCMP564 機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADCMP563/ADCMP564: Dual High Speed ECL Comparators Data Sheet  (Rev C, 06/2011) (pdf, 273 kB)  データシート PDF
    Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADCMP564 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADCMP564BRQ 製品状況: 製造中 20 ld QSOP 20 工業用 Tube, 56 $ 3.41 $ 3.02 N  成分表 PCN 購入
    ADCMP564BRQZ 製品状況: 製造中 20 ld QSOP 20 工業用 Tube, 56 $ 2.73 $ 2.43 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADCMP564 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADCMP564BRQZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる