シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP361:  コンパレータ、電圧リファレンス内蔵、シングル、デュアル極性出力付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADCMP361は、5ピンSOT-23パッケージのシングル、低消費電力、400mV電圧リファレンスを内蔵した高精度コンパレータです。内部の400mV出力電圧リファレンスは、低電圧の電源をモニタできます。1.7~5.5Vの電源電圧で動作し、消費電流がわずか6.5μA(typ)であるため、低消費電力システムのモニタリングおよび携帯型機器のアプリケーションに最適です。ヒステリシスがコンパレータ内部に組み込まれています。

2つのオープン・ドレイン出力を備えているため、コンパレータと電圧リファレンス回路を反転または非反転の構成で使用できます。出力を最大5.5Vの任意の電圧にプルアップできます。出力段は動作温度範囲内で5mAを超える電流シンク能力を備えることが保証されています。

このデバイスは携帯型機器、商用、工業用、自動車のアプリケーションに適しています。

アプリケーション

  • リチウムイオン電池のモニタリング
  • スレッショールド検出器
  • リレーの駆動
  • 光アイソレータの駆動
  • 工業用制御システム
  • 携帯型計測器
  • 特長と利点

    • スレッショールド:400mV±0.275%
    • 電源電圧範囲:1.7~5.5V
    • 低い静止電流:6.5μA(typ)
    • グラウンドを含む入力電圧範囲
    • 内部ヒステリシス:9.3mV(typ)
    • 低い入力バイアス電流:±5nA(max)
    • 2つのオープン・ドレイン出力
    • 小型のSOT-23パッケージ

    Functional Block Diagram for ADCMP361

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADCMP361: Single 0.275% Comparator and Reference with Dual Polarity Outputs Data Sheet (Rev A, 03/2011) (pdf, 287 kB)  データシート PDF
    Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
    Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. メディア掲載一覧 HTML
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADCMP361 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる