シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD734:  乗算器 / 割り算器、10MHz、4象限

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD734は高精度 / 高速の4象限アナログ乗算器であり、業界標準のAD534とピン互換で、伝達関数W=XY/Uを備えています。低インピーダンスの出力電圧とともに10MHzのフルパワー(20Vpk-pk)帯域幅を提供します。静的誤差の合計(スケーリング、オフセット、および非直線性を含む)はフルスケールで0.1%です。歪みは標準で-80dBc未満を保証しています。低容量のX、Y、およびZ入力は完全差動です。機能を設定するための外付け部品は、ほとんどのアプリケーションで不要です。

内部スケーリング(基準)電圧Uは10Vで、埋め込みツェナー電圧リファレンスから取ります。新機能により外部の基準電圧を代用するオプションを備えているため、AD734を2象限の割り算器(1000:1の基準範囲で、ゲイン20dBまで10MHz、ゲイン40dBで2MHz、ゲイン60dBで200kHzの信号帯域幅)として使用でき、ゲイン帯域幅積200MHzを実現します。

新しい回路技術、高速のコンプリメンタリー・バイポーラ(XFCB)プロセス、および従来のDC手法ではなくAC信号に基づいたレーザ・トリミングの新手法を組み合わせることにより、AD734の高度な性能が実現しています。入力段が有する広い帯域幅(>40MHz)と乗算器コアの200MHzのゲイン帯域幅積により、AD734は、低歪みの変調器、復調器の広帯域ゲイン制御、RMS-DC変換用電圧制御アンプ、発振器、および40MHz入力帯域幅の復調器を備えたフィルタ復調器(目標出力周波数が10MHz未満であれば入力周波数が40MHz)として使用できます。

AD734AQとAD734BQは-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定しており、14ピン・セラミックDIPで提供しています。AD734SQ/883Bは-55~+125℃の軍用温度範囲用でMIL-STD-883Bに従って調整しており、14ピン・セラミックDIPで提供しています。

特長と利点

  • 高精度:0.1%(typ)誤差
  • 高速
    フルパワー帯域幅:10MHz
    スルーレート:450V/μs
    セトリング時間:200ns(~0.1%@フルパワー)
  • ダイレクト除算モード
    ゲイン100で2MHzの帯域幅
  • 低歪み
    -80dB
    3次IMD:-75dBc@10MHz
  • 低ノイズ
    SNR:94dB(10Hz~20KHz)
    SNR:70dB(10Hz~10MHz)

AD734 機能ブロック図

AD734 機能ブロック図
AD734 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD734: 10 MHz, Four-Quadrant Multiplier/Divider Data Sheet (Rev E, 02/2011) (pdf, 213 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD734 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD734 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD734AN 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 17.87 $ 16.15 N  成分表 PCN 購入
AD734ANZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 15.81 $ 14.30 Y  成分表 PCN 購入
AD734AQ 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 18.73 $ 16.94 N  成分表 PCN 購入
AD734BN 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 30.24 $ 27.33 N  成分表 PCN 購入
AD734BNZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 26.75 $ 24.18 Y  成分表 PCN 購入
AD734BQ 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 31.67 $ 28.62 N  成分表 PCN 購入
AD734SQ/883B 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 68.57 $ 61.98 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる