AD633はフル機能の4象限アナログ乗算器です。ハイ・インピーダンス、差動X/Y入力とハイ・インピーダンスの加算入力(Z)を備えています。埋め込みツェナーによって提供される低インピーダンスの出力電圧は、公称10Vのフルスケールです。AD633は、これらの機能を低価格の8ピン・プラスチックDIPおよびSOICパッケージで提供する初めての製品です。
AD633はフルスケールで合計精度2%を保証するように、レーザで校正されています。Y入力の非直線性は標準で0.1%未満であり、出力を基準としたノイズは、10Hz~10kHz帯域幅で標準100μVrms未満です。1MHz帯域で10V幅、20V/μsのスルーレート、および容量性負荷の駆動機能を備えたAD633は、シンプルさと価格が課題となる広範囲なアプリケーションで有用です。
シンプルでもAD633の汎用性が損なわれることはありません。Z入力によって出力バッファ・アンプにアクセスできるため、2つ以上の乗算器の出力や乗算器のゲインの合計、出力電圧の電流への変換、さまざまなアプリケーションの設定が実行できます。
AD633は8ピンのPDIPパッケージとSOICパッケージを採用しています。この製品は、0℃~70℃の商用温度範囲(Jグレード)または-40℃~+85℃の工業用温度範囲(Aグレード)にわたっての動作が仕様化されています。
製品のハイライト
- AD633は、完全な4象限乗算ICで、8ピンのSOICパッケージとPDIPパッケージを採用し、低価格で提供されます。結果として、コスト効率のよい、使い易い製品となっています。
- 外部部品は不要で、高価な校正作業も不必要です。
- モノリシック構成とレーザー・キャリブレーションがデバイスの安定性と信頼性を提供します。
- 高い入力抵抗(10MΩ)は信号源の負荷として無視できる程度です。
- 電源電圧範囲は±8V~±18Vです。内部スケーリング電圧は安定なツェナー・ダイオードによって生成され、乗算精度は基本的には電源には影響されません。
アプリケーション


優れたパフォーマンス


Close