シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADF7902:  ISMバンドFSKレシーバIC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADF7902は、低消費電力のUHFレシーバです。34.8kHzの周波数偏差および最大2kbpsのデータレートで周波数変位方式(FSK)信号を復調します。このレシーバは369.5~395.9MHzの範囲の8つのRFチャンネルで動作可能です。各チャンネルは、3つのデジタル・コントロール・ラインの設定によって選択可能です。ADF7902は低消費電力アプリケーション向けに設計されており、その消費電力は通常の動作時で18.5mA(typ)、スタンバイ・モード時で1μA(max)です。

特長と利点

  • シングル・チップ、低消費電力のUHFレシーバ
  • ADF7901トランスミッタと組み合わせて使用可能なレシーバ
  • 周波数範囲:369.5~395.9MHz
  • 3つのデジタル入力で選択可能な8つのRFチャンネル
  • 変調パラメータに対応
  • FSK復調
  • 2kbpsのデータレート
  • 34.8kHzの周波数偏差
  • 5.0Vの電源電圧

ADF7902機能ブロック図

3rd party developers information

ADF70xx Third Party Developers
There is a growing list of companies developing a wide range of solutions that support ADI’s ADF70xx products. View the list and learn more about becoming a third party developer.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADF7902: ISM Band FSK Receiver IC (Rev 0, 04/2007) (pdf, 440 kB)  データシート PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
技術関連記事 HTML
The Use of Short Range Wireless in a Multi-Metering System  (pdf, 220 kB)
One of the more evident trends at the recent Metering Europe 2006 event in Copenhagen was that both meter manufacturers and utility companies are placing an increased emphasis on the use of communication networks to create added value for their systems and also to leverage from infrastructure investment already in place.
(Metering International, December, 2006)
技術関連記事 PDF
Understand Wireless Short-Range Devices for Global License-Free Systems
Short-range devices (SRD) are radio transmitters that communicate unidirectionally or bidirectionally with little capability of interfering with other radio equipment. They provide many different services, including home automation, wireless alarms, and remote keyless entry.
(RF DesignLine, March 07, 2007)
技術関連記事 HTML
Wireless Short Range Devices and Narrowband Communications
The term “Short Range Device” (SRD) covers radio transmitters which provide either unidirectional or bi-directional communication and which have a low capability of causing interference to other radio equipment.
(Microwave Product Digest, July, 2007)
技術関連記事 HTML
Design, Simulate, and Document Proprietary Wireless Systems
The broad acceptance of standards developed for short range wireless connectivity has been one of the notable features of the semiconductor market in the past few years. The available wireless standards are not always the best fit for the application’s requirements, however.
(Analog Dialogue, Volume 42, Number 4 2008)
技術関連記事 HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
The metering of electric power coming into the home is going electronic, replacing the long-established electromechanical power-line meter (from the 1890s) with all-electronic smart meters.
(RF DesignLine, July 27, 2009)
技術関連記事 HTML
低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ 技術関連記事 HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
RF Transceivers for Short Range Devices  (pdf, 2819 kB)
The ADF7000 series of transmitter and transceiver ICs provides high performance, robust, short range wireless connections.
その他 PDF
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
ADIsimSRD Design Studio
アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーであるトランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。
設計ツール&シミュレータ HTML
RF Design Tools 設計ツール&シミュレータ HTML
ADF70xx Evaluation Software  (zip, 25403 kB)
The most up-to-date ADF70xx software download is bundled with all documentation, including schematics, for the ADF70xx family of transceivers. Layout can be found in the gerber files under the documentation tab.
評価用ソフトウェア ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADF7902 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADF7902BRUZ 製品状況: 最終購入可能日 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADF7902BRUZ-RL 製品状況: 最終購入可能日 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 - $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADF7902BRUZ-RL7 製品状況: 最終購入可能日 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADF7902 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADF790XEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation kit comprising ADF7901 transmitter and ADF7902 receiver boards (369.5 MHz - 395.9 MHz) $ 151.80 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる